Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met oranje controlelicht en tekstkader
System 55

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 4452 01
4452 01
28,11 EUR
EAN 4010337094630
VE 1/5
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 4452 03
4452 03
28,11 EUR
EAN 4010337094654
VE 1/5
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 4452 27
4452 27
28,11 EUR
EAN 4010337094678
VE 1/5
PS 01
antraciet
Art.nr. 4452 28
4452 28
29,44 EUR
EAN 4010337094685
VE 1/5
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 4452 26
4452 26
34,09 EUR
EAN 4010337094661
VE 1/5
PS 11
zwart mat
Art.nr. 4452 005
4452 005
34,09 EUR
EAN 4010337094623
VE 1/5
PS 11
grijs mat
Art.nr. 4452 015
4452 015
34,09 EUR
EAN 4010337094647
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Vervangt vol compatibel 0452 ..

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
29 mm

Draadmateriaal:
massief en soepel

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.

Levering

  • Een glimlampelement is bij levering inbegrepen.
  • Tekstlabel 'EDV' is bijgevoegd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads