Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus)
System 55

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 4453 01
4453 01
10,56 EUR
EAN 4010337093718
VE 10/100
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 4453 03
4453 03
10,56 EUR
EAN 4010337093732
VE 10/100
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 4453 27
4453 27
10,56 EUR
EAN 4010337093763
VE 10/100
PS 01
antraciet
Art.nr. 4453 28
4453 28
11,81 EUR
EAN 4010337093770
VE 10/100
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 4453 26
4453 26
16,35 EUR
EAN 4010337093756
VE 10
PS 11
zwart mat
Art.nr. 4453 005
4453 005
16,35 EUR
EAN 4010337093701
VE 10/100
PS 11
grijs mat
Art.nr. 4453 015
4453 015
16,35 EUR
EAN 4010337093725
VE 1/5
PS 11
edelstaal
Art.nr. 4453 600
4453 600
24,40 EUR
EAN 4010337093787
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
32 mm

Draadmateriaal:
massief en soepel

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Omgevingstemperatuur
verhoogde aanraakbeveiliging:
0 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads