Nieuw

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~ zonder bevestigingsklauwen

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 4466 70
4466 70
8,18 EUR
EAN 4010337117896
VE 10
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.
Vervangt vol compatibel 0466 112

Kenmerken

Kenmerken

  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
29 mm

Draadmateriaal:
massief en soepel

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads