Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel, tekstkader en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus)
System 55

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 4557 01
4557 01
22,28 EUR
EAN 4010337094258
VE 1/5
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 4557 03
4557 03
22,28 EUR
EAN 4010337094265
VE 1/5
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 4557 27
4557 27
22,28 EUR
EAN 4010337094296
VE 1/5
PS 01
antraciet
Art.nr. 4557 28
4557 28
23,58 EUR
EAN 4010337094302
VE 1/5
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 4557 26
4557 26
28,06 EUR
EAN 4010337094289
VE 1/5
PS 11
zwart mat
Art.nr. 4557 005
4557 005
28,06 EUR
EAN 4010337094241
VE 1/5
PS 11
grijs mat
Art.nr. 4557 015
4557 015
28,06 EUR
EAN 4010337094319
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
31 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Levering

  • Tekstlabel 'EDV' is bijgevoegd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads