Nieuw

RF Multi/TP mediakoppelaar voor KNX

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5114 00
5114 00
EUR
EAN 4010337133254
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 12/2025.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Interface tussen KNX producten (TP) met vaste bedrading en draadloze KNX RF Multi- en Ready-producten
  • Veelzijdige functies voor uitbreiding met KNX RF-apparaten van bestaande installaties of voor integratie in nieuwbouw.
  • Ondersteunt verschillende KNX RF-varianten, met inbegrip van RF Ready en RF Multi, met of zonder KNX Secure.
  • Integratie van segmenten vanaf ETS6.
  • Verbindt KNX apparaten met en zonder Secure.
  • Maakt communicatie mogelijk tussen RF Ready en RF Multi.
  • Geschikt voor gebruik als gebiedskoppelaar of lijnkoppelaar.
  • Kan worden gebruikt als repeater om het zendbereik te vergroten.
  • Led voor uitgebreide installatie- en diagnosefuncties.
  • Ondersteuning van Unicast, Multicast en Broadcast.
  • Maakt optioneel veilige programmering alleen via TP mogelijk, waardoor hij ideaal is voor gebruik in openbaar toegankelijke ruimtes.
  • Kan worden bijgewerkt en geüpgraded via KNX TP en KNX RF.
  • Ondersteunt KNX Data Secure-communicatie.
  • KNX Data Secure-telegrammen kunnen worden verwerkt en kunnen in KNX RF Ready-modus (ETS5) worden gefilterd, doorgestuurd of geblokkeerd, afhankelijk van de instellingen.
  • Snelle communicatie tussen KNX producten in hoofdlijn en lijn (ondersteuning van Long Frame vanaf ETS5).

Technische gegevens

KNX medium:
RF1.R, RF1.M, TP1-256

Inbedrijfstellingsmodus:
S-Mode

Voeding:
Van KNX bus of 24 V SELV

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Radiofrequentie (KNX RF Multi):
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz

Radiofrequentie (KNX RF Ready):
868,3 MHz

Radiofrequentie (KNX RF Ready):
868,3 MHz

Zendvermogen:
max. 25 mW

Bereik (vrije veld):
ca. 100 m

Aanwijzingen

  • Compatibel met KNX Data Secure.

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
  • Secure Card met gegevens voor KNX Secure.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Downloaden (en)


KNX RF Multi
Operating instructions

System documentation

Art.nr.

PDF, 20.313 Kb

Downloaden


RF Multi/TP media coupler for KNX
Operating instructions

Operating instructions

Art.nr. 5114 00

PDF, 707 Kb

Downloaden


RF Multi/TP media coupler for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Art.nr. 5114 00

PDF, 1.617 Kb

Downloaden


RF Multi/TP media coupler for KNX
Product database

ETS from v5.7.5 as a KNX RF Ready device, ETS from v6.3.1 as a KNX RF Ready device or as a KNX RF Multi device

Art.nr. 5114 00

ZIP, 1.031 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


RF Multi/TP Medienkoppler für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 5114 00

PDF, 1.634 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads