Drukcontact met wip 1-voudig voor Gira One en KNX
Gira F100

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 5171 112
5171 112
92,75 EUR
EAN 4010337090779
VE 1/5
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Alternatieve beschrijving

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

    Functie in het Gira One systeem

    • Drukcontact voor de bediening van het Gira One systeem.
    • Geïntegreerde temperatuurvoeler voor de meting van de ruimtetemperatuur.
    • Programmering en inbedrijfstelling met de Gira Project Assistant (GPA) vanaf versie 5,0.
    • Versleutelde gegevensoverdracht tussen de Gira One apparaten.

    Bedieningsfuncties

    • Schakelen van verbruikers, bijvoorbeeld licht, wandcontactdoos of pomp.
    • Licht dimmen.
    • Bediening van zonwerings- en ventilatieverbruikers (jaloezieën, rolluiken, dakramen, dakkoepels en markiezen).
    • Comfortabele groepenbesturing van schakel-, dim-, zonwerings- en ventilatieverbruikers.
    • Oproepen van scènevarianten.
    • Gebruik als trappenhuisdrukcontact om de trappenhuisfunctie te activeren bij schakel- en dimverbruikers.
    • Functie als verdiepingsoproepknop samen met de Gira G1.
    • Bediening van Sonos audio-apparaten.
    • Bediening van Hue verbruikers.
    • Bediening van eNet verbruikers.
    • Functie als deur- of garagedeuropener.
    • Boost-functie.

    Ruimtetemperatuur

    • Temperatuurregeling voor de geïntegreerde temperatuurvoeler.

    Ledweergave

    • Lichtsterkte van de status-led instelbaar in 5 stappen en Uit.
    • Kleur van de status-led instelbaar (rood, groen, blauw).
    • Functiekeuze van de status-led kan afhankelijk van de wipfunctie worden ingesteld: altijd UIT, altijd AAN, activeringsweergave of statusweergave.

    Functie in het Gira KNX systeem

    • Drukcontact voor KNX met geïntegreerde busaankoppelaar.
    • Geïntegreerde temperatuurvoeler.
    • Wip- of toetsfunctie voor elk bedienvlak instelbaar.
    • Besturing van maximaal vier functies via de toetsfunctie van het KNX drukcontact mogelijk.

    Bedieningsfuncties

    • Bedieningsconcept toets- of wipfunctie is instelbaar.
    • Schakelen, dimmen en kleurtemperatuur, kleurregeling en lichtsterkte, jaloezie, waardegever, scèneneveneenheid, tweekanaalsbediening en thermostaatneveneenheid.
    • Schakelen: het commando bij het indrukken en/of loslaten is instelbaar (geen reactie, inschakelen, uitschakelen, omschakelen).
    • Dimmen en kleurtemperatuur: lichtsterkte en/of kleurtemperatuur, het commando bij het indrukken, de tijd tussen schakelen en dimmen, het dimmen in verschillende niveaus, de telegramherhaling bij lange bediening en het zenden van een stoptelegram bij einde van de bediening zijn instelbaar.
    • Kleurregeling en lichtsterkte: kleurencirkel of lichtsterkteaansturing, het commando bij het indrukken, de tijd tussen schakelen en dimmen, de startwaarde, de stapgrootte en de tijd tussen telegrammen zijn instelbaar.
    • Jaloezie: het commando bij het indrukken en het bedieningsconcept zijn instelbaar. Het bedieningsconcept kan in de tijden voor korte en lange bediening en lamellenverstelling worden aangepast.
    • Waardegever: de functies (waardegever 1 byte, 2 byte, 3 byte of en 6 byte) en de waarde zijn instelbaar.
    • Scèneneveneenheid: de functies (zonder of met geheugenfunctie) en het scènenummer zijn instelbaar.
    • Tweekanaalsbediening: door een toetsdruk kunnen maximaal twee telegrammen naar de KNX bus worden gezonden. Het bedieningsconcept kan worden ingesteld en de tijd voor korte en lange bediening kan worden aangepast. De functies van de kanalen kunnen apart van elkaar worden ingesteld.
    • Thermostaatneveneenheid: de functies (bedrijfsmodusomschakeling, geforceerde bedrijfsmodusomschakeling, aanwezigheidsfunctie en verschuiving van de streefwaarde) zijn instelbaar.
    • Vergrendelingsfunctie voor het vergrendelen van afzonderlijke toetsen of wippen.

    Eigenschappen thermostaatneveneenheid

    • De regelaar-neveneenheid is als functie van een wip resp. toets instelbaar. Besturing van een ruimtetemperatuurregelaar (bedrijfsmodi, aanwezigheidsfunctie en verschuiving van de streefwaarde).
    • Evaluatie van de thermostaattoestand via de status-led.
    • Temperatuurmeting is activeerbaar. Meting van de ruimtetemperatuur met interne voelers of optioneel door vorming van de meetwaarde uit de intern gemeten temperatuur gecombineerd met een externe temperatuur.

    Functies van de status-led

    • De functieselectie vindt plaats per status-led. Volgende functies zijn instelbaar: altijd UIT, altijd AAN, bedieningsindicatie, telegrambevestiging, statusindicatie, aansturing via afzonderlijk led-object, bedrijfsmodusindicatie, indicatie thermostaatstatus, indicatie aanwezigheidsstatus en indicatie verschuiving van de streefwaarde.
    • Kleur kan worden ingesteld. De kleur wordt ofwel gemeenschappelijk voor alle status-leds ofwel voor elke status-led van het apparaat apart gekozen. De status-leds kunnen naar keuze rood, groen of blauw branden.
    • De lichtsterkte van de status-leds kan in vijf niveaus worden ingesteld. Met de nachtstand kan de lichtsterkte van de status-leds ’s nachts via een communicatie-object worden gereduceerd.

    Technische gegevens

    Gira One medium:
    Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

    KNX medium:
    TP256

    Testspanning:
    4 kV (KNX/EIB buskabel)

    Aansluiting
    Gira One:
    Aansluit- en aftakklem
    KNX:
    Aansluit- en aftakklem

    Beschermingsklasse:
    III

    Inbouwdiepte:
    15 mm

    Omgevingstemperatuur:
    -5 °C tot +50 °C

    Aanwijzingen

    • Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).
    • Compatibel met KNX Data Secure.
    • Firmware-updates zijn met de Gira ETS Service app (aanvullende software) mogelijk.
    • Bij gebruik van Gira TX_44, adapterraam IP20 en afdekking uit het System 55 gebruiken.
    • De wippen kunnen optioneel door alternatieve varianten worden vervangen.

    Levering

    • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
    • Draagring met schroeven bij levering inbegrepen.

    Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

    In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

    Naar de Mediadatabank

    Downloaden


    Datablad


    Bestektekst


    Drukcontact, wip voor Gira One
    Gebruiksaanwijzingen

    Bedieningsvoorschrift.

    Art.nr. 5171 ..
    5172 ..
    5173 ..
    5174 ..
    5175 ..

    PDF, 3.407 Kb

    Downloaden


    Drukcontact, wip voor KNX
    Gebruiksaanwijzingen

    Bedieningsvoorschrift.

    Art.nr. 5171 ..
    5172 ..
    5173 ..
    5174 ..
    5175 ..

    PDF, 3.520 Kb

    Downloaden


    Drukcontact, wip voor KNX
    Productdatabase

    Productdatabank vanaf ETS5.7.3

    Art.nr. 5171 ..
    5172 ..
    5173 ..
    5174 ..
    5175 ..

    ZIP, 4.113 Kb

    Downloaden


    Gira One
    Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

    Systeemgrondbeginselen

    Art.nr.

    PDF, 18.127 Kb

    Downloaden


    Downloaden (de)


    Taster, Wippe für KNX
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Art.nr. 5171 ..
    5172 ..
    5173 ..
    5174 ..
    5175 ..

    PDF, 5.017 Kb

    Downloaden


    Bestelinfo Kenmerken Downloads
    Home Gira One en KNX Gira One en KNX: Drukcontact Drukcontact met wip 1-voudig voor Gira One en KNX Gira F100