Afmetingen (L x B x H):
43,0 x 28,5 x 15,4 mm
Stroomverbruik:
4 tot 9 mA
Aansluiting:
Aansluit- en aftakklem
Ingangskabel:
Leidingset 5-aderig
Gira One medium:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Uitgangsspanning:
DC 3,3 V SELV
Uitgangsstroom per kanaal:
3,3 mA
Lengte leidingset:
25 cm, verlengbaar tot max. 10 m
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C