eNet draadloze zonnesensor Solar

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 5461 02
5461 02
101,45 EUR
EAN 4010337774334
VE 1
PS 42
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Kenmerken

Kenmerken

  • eNet draadloze zonnesensor voor lichtsterkteafhankelijke aansturing van eNet actoren.
  • Montage op een ruit binnen.
  • Activeert scènes bij het over- en onderschrijden van de ingestelde zonwering- en schemeringswaarde.
  • Temperatuurafhankelijke zonwering mogelijk.
  • Scènetoetsen voor zonwering en schemering.
  • Lichtsterktemeting met lichtsterktesensor.
  • Zendt lichtwaardewaarden aan de eNet-server op grond van lichtsterkteveranderingen van meer dan 50 %.
  • Testmodus ten behoeve van de aanpassing van de zonwering- en temperatuurdrempelwaarde.
  • Apparaat op zonne-energie.
  • Geïntegreerde accu als energiereservoir.

Met eNet server instelbaar:

  • Volledig gecodeerde draadloze overdracht (AES-CCM) vanaf eNet-server softwareversie 2.0.
  • Bedieningsvergrendelingen.
  • Gedrag van actuatoren bij het opheffen van scènes.
  • Update van de apparaatsoftware.
  • Voor de lichtsterktewaarden als-dan-regels gebruiken, om acties, scènes en tijdschakelklokken te activeren.

Technische gegevens

Lichtsterkte:
4000 tot 80000 lx

Schemering:
5 tot 250 lx

Temperatuurinstelling:
+15 °C tot +40 °C

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Radiofrequentie:
868,0 tot 868,6 MHz

Bereik (vrije veld):
ca. 100 m

Afmetingen:
Ø 75,0 H 30,0 mm

Aanwijzingen

  • De radiografische goedkeuring geldt voor lidstaten van de EU en de EVA.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Het Gira draadloze systeem eNet - intelligente koppeling en aansturing van gebouwentechniek
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Draadloze zonnesensor Solar
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 5461 02

PDF, 1.262 Kb

Downloaden


eNet SMART HOME Spraakbesturing
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

QUICK START GUIDE

Art.nr.

PDF, 2.730 Kb

Downloaden


eNet systeemhandboek
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

eNet SMART HOME

Art.nr.

PDF, 6.822 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads