Basiselement mini-jack 3,5 mm
Verloopkabel

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 5649 03
5649 03
42,31 EUR
EAN 4010337460930
VE 1
PS 01
zwart mat
Art.nr. 5649 10
5649 10
42,31 EUR
EAN 4010337460947
VE 1
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

montageraam montageraam KD

Kenmerken

Kenmerken

  • Frontaansluiting: Steekklemmen, rood / zwart.
  • Achteraansluiting: schroefklemmen.

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede:
max. 6 mm2
maximum:
2,5 mm²
minimum:
1mm²

Aansluiting
Aan achterzijde:
4mm²

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads