Nieuw

Gira F1

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2049 00
2049 00
481,12 EUR
EAN 4010337112211
VE 1
PS 25
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

    KNX functionaliteit

    • Koppelt als KNX Bridge twee standalone KNX systemen.
    • Bidirectionele KNX communicatie van KNX IP naar KNX TP.
    • 1000 groepenadressen.
    • Ondersteunt KNX Secure.
    • Kan groepenadressen aan de KNX systemen aanpassen (mapping).
    • Inbedrijfstelling met de ETS.
    • Twee gescheiden toepassingen, als TP-apparaat en als IP-apparaat.
    • Toepassingen:
      • Bijv. doorsturen van KNX telegrammen van een in het gebouw gemeenschappelijk gebruikt weerstation naar het particuliere KNX systeem van de woning.
      • Meldingen zoals aanstaand liftonderhoud, bezoek van de glazenwasser enz. doorsturen naar de woning.
    • Ook voor gebruik in de commerciële sector, bijvoorbeeld in winkelcentra of wanneer historisch gegroeide bedrijfsgebouwen met elkaar moeten communiceren via zelfvoorzienende KNX systemen.
    • Firmware-update vindt plaats via de Gira Project Assistant (GPA).

    SIP-functionaliteit

    • Veilige scheiding van twee netwerken.
    • Beveiligd tegen toegang tot het privénetwerk.
    • Alleen geparametriseerde SIP-telegrammen worden doorgestuurd.
    • Eenvoudige parametrisering via de website van de apparaten.
    • Ondersteunt SIP en SIPS.

    Technische gegevens

    KNX medium:
    TP256

    Nominale spanning:
    DC 24 tot 30 V

    Opgenomen vermogen:
    2 W

    IP-communicatie:
    Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbits/s)

    Aansluitingen
    IP:
    2 x bus RJ45 (public/private)
    KNX:
    Aansluit- en aftakklem

    KNX:
    TP1, S-mode (ETS)

    Omgevingstemperatuur:
    0 °C tot + 45 °C

    microSD-kaart:
    niet ondersteund

    Aanwijzingen

    • Voeding via externe DC 24 V.

    Afmetingen

    Modulebreedten (TE): 2

    Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

    In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

    Naar de Mediadatabank

    Downloaden


    Datablad


    Bestektekst


    Bestelinfo Kenmerken Downloads