Nieuw

System 106 Keyless In codeklaviermodule

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
glas zwart
Art.nr. 5550 000
5550 000
420,00 EUR
EAN 4010337072829
VE 1
PS 20
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Vereiste accessoires

Het Gira System 106 is een installatiesysteem van echt metaal in puristisch-hoogwaardig design zonder afdekraam, gebaseerd op een basisafmeting van 106,5 × 106,5 mm. Met het modulaire deurstation in het Gira System 106 begint gastvrijheid al voor de huisdeur. Van belknop-, spraak- en cameramodule tot en met de info- en blinde module vormen alle functies een harmonieus totaalbeeld. In het donker zorgen de belknoppen met tekstkader en achtergrondverlichting voor een goede leesbaarheid en een aangename verschijning.

Individueel aanpasbaar door modulaire constructie
Het System 106 kan worden toegepast in een- en meergezinswoningen, maar ook bij kantoorgebouwen, industriële objecten en hotels. Door de modulaire opbouw kan het systeem qua afmetingen, design en functionaliteit individueel aan de behoeften worden aangepast. Uitbreidingen en wijzigingen zijn door uitwisseling van de modules te allen tijde mogelijk.
Zelfs het front kan met dit systeem worden verwisseld. Zo kan de uitstraling van het systeem ook achteraf van bijvoorbeeld verkeerswit in edelstaal worden gewijzigd, zonder dat daarbij de elektronische componenten moeten worden vervangen.

Hoogwaardige materialen
De modules zijn zonder afdekraam verkrijgbaar met designfronten in twee varianten geborsteld edelstaal (V2A en V4A), van geanodiseerd aluminium C-0 en van een in verkeerswit (RAL 9016) gelakte metaallegering: robuuste materialen die zorgen voor een lange levensduur. Camera- en displaymodule (DIN 18040) beschikken over een zwarte glazen afdekking.

Eenvoudige installatie en montage in fasen
Het systeem kan, parallel aan het voortschrijden van de bouw, in verschillende fasen worden geïnstalleerd. Zo kan bij de ruwbouw eerst alleen het onderste gedeelte van de opbouwbehuizing worden gemonteerd en kunnen leidingen en modules worden toegevoegd wanneer ze nodig zijn.

Individuele opschriften
Belknop- en info-modules kunnen via de Gira labelservice van individuele laseropschriften worden voorzien.

Kenmerken

Kenmerken

  • Codeklavier als toegangscontrolesysteem met capacitief werkende toetsen met glazen oppervlak die zo ongevoelig zijn voor slijtage.
  • Inbedrijfstelling en administratie op het apparaat.
  • Geen herkenbare slijtage van veelgebruikte cijfercombinaties.
  • Gebruik als standalone-apparaat of in combinatie met Gira DCS-schakelactoren met het Gira deurcommunicatiesysteem als deuroproepsysteem voor gebouwen met meerdere wooneenheden.
  • Speciale toets 'C': Wissen van verkeerde invoer.
  • Speciale toets 'Sleutel': Na invoer van de juiste code wordt de deur direct geopend.
  • Speciale toets 'Bel': Gericht oproepen van huisstations bij grote projecten.
  • Speciale toets 'F': Schakelfuncties met schakelactoren van het Gira deurcommunicatiesysteem.
  • Homogene witte ledverlichting van de cijfers en speciale tekens 's nachts.
  • Master-PIN-code op meegeleverde, verzegelde veiligheidskaart bij verlies van de administrator-PIN-code.
  • Het Codeklavier ondersteunt maximaal 255 codes.
  • Codes met tot 12 posities mogelijk.
  • Uitschakelbare akoestische feedback bij toetsbediening.
  • 3-kleurige led-statusweergave tijdens programmeren en bedienen.

In- en uitgangen

  • Connectorstrook verbindingskabel voor Gira deurcommunicatiesysteem.

Technische gegevens

Voeding
Systeem:
Bandkabel, 10-polig
2-draads bus:
via besturingsapparaat of via aanvullende voeding (DC 24 V 300 mA)

Opgenomen vermogen
Maximaal:
1 W
Stand-bymodus:
700 mW met verlichting

Aansluitingen
2-draads bus:
1 x steekklem
aanvullende voeding:
1 x steekklem
Systeem:
2x connectorstrook

ESD-bestendigheid:
ca. 16 kV

Beschermingsklasse:
IP54

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +70 °C

Afmetingen in mm

B 106,5 H 106,5 T 28,7

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar, waaronder toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische bouwstenen en modelprojecten.
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads

Cookie-toestemming

Als u op “Alles accepteren” klikt, gaat u ermee akkoord dat Gira cookies en soortgelijke technologieën gebruikt en dat uw website-gebruiksgegevens worden verwerkt om deze website te verbeteren en uw gebruikersprofiel op te stellen voor het weergeven van gepersonaliseerde reclame. Houd er rekening mee dat Gira ook informatie deelt over uw gebruik van de website met partners voor sociale media, reclame en analyse.

U gaat er ook mee akkoord dat Gira en derden voor deze doeleinden uw website-gebruiksgegevens verwerken in zogenaamde onveilige derde landen buiten de EER, ook al is in zoverre geen met het EU-recht vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming gewaarborgd. Het risico bestaat onder meer dat de bevoegde autoriteiten toegang hebben tot de verwerkte gegevens en dat de rechten van de betrokkenen worden beperkt of uitgesloten.

U kunt uw instellingen op elk moment wijzigen door aan de voet van elke pagina op de koppeling 'cookie-instellingen' te klikken. Daar kunt u uw toestemming op elk gewenst moment met toekomstige werking intrekken.
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
  • Website voor zakelijke klanten: Voorinstellingen en voorkeuren. Daaronder ook naam, adres en e-mail als er een contactformulier wordt ingevuld. (voor hergebruik bij een ander formulier binnen dezelfde sessie), IP-adres (geanonimiseerd)
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
Gegevensverwerkingsdoeleinden:Hiermee wordt de status van de Home Assistant configuratie behouden in het kader van het gebruik van de Gira Home Assistant

Categorieën van persoonsgegevens:IP-adres, ID van de configuratie - er ontstaat pas een personenreferentie wanneer de configuratie is afgesloten (installateur geselecteerd en gegevens ingevoerd)
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
Categorieën van persoonsgegevens:IP-adres (geanonimiseerd), doelgroepclassificatie (opdrachtgever/eindverbruiker, vakhandel, planner, groothandel, architect)
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
Categorieën van persoonsgegevens:IP-adres (geanonimiseerd/afgekort), regio van de bezoeker bij benadering, gebruikte browser en plug-ins, taalinstelling van de browser, tijdstip van het bezoek aan de pagina, laadtijd, besturingssysteem, schermgrootte, referrer, tijdstip van vorige bezoeken, aantal bezoeken
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
  • Website voor particuliere klanten: IP-adres (geanonimiseerd), verblijfsduur van de websitebezoeker op de website, muisbewegingen van de gebruiker
  • Website voor zakelijke klanten: IP-adres (geanonimiseerd), verblijfsduur van de websitebezoeker op de website, muisbewegingen van de gebruiker, datum en tijd van het bezoek aan de betreffende website, internetadres of URL van de opgeroepen website
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
  • Passendheidsbesluit/garanties/uitzonderingsbepaling: standaard contractclausules, kopie aan te vragen via contactgegevens in punt 1, toestemming overeenkomstig art. 49 lid 1 a) AVG

Levensduur van de cookies:12 maanden

Gegevensverwerkingsdoeleinden:Analyse van het gebruik van webpagina's. Google Analytics onderzoekt onder andere de herkomst van de bezoekers, de verblijftijd op de afzonderlijke pagina's en maakt zo een betere pagina- en feature-optimalisatie mogelijk.
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
  • Passendheidsbesluit/garanties/uitzonderingsbepaling: standaard contractclausules, kopie aan te vragen via contactgegevens in punt 1, toestemming overeenkomstig art. 49 lid 1 a) AVG
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
  • Passendheidsbesluit/garanties/uitzonderingsbepaling: standaard contractclausules, kopie aan te vragen via contactgegevens in punt 1, toestemming overeenkomstig art. 49 lid 1 a) AVG

Levensduur van de cookies:14 maanden

Gegevensverwerkingsdoeleinden:Weergave van video's

Categorieën van persoonsgegevens:

  • Website voor particuliere klanten: IP-adres (geanonimiseerd), verblijfsduur van de websitebezoeker op de website, muisbewegingen van de gebruiker
  • Website voor zakelijke klanten: IP-adres (geanonimiseerd), verblijfsduur van de websitebezoeker op de website, muisbewegingen van de gebruiker, datum en tijd van het bezoek aan de betreffende website, internetadres of URL van de opgeroepen website
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
  • Passendheidsbesluit/garanties/uitzonderingsbepaling: standaard contractclausules, kopie aan te vragen via contactgegevens in punt 1, toestemming overeenkomstig art. 49 lid 1 a) AVG

Levensduur van de cookies:Langer dan 12 maanden

Gegevensverwerkingsdoeleinden:Met Hotjar kunnen wij van geselecteerde pagina's een soort warmtebeeld maken. Dit maakt het mogelijk om te zien hoe gebruikers zich op de pagina bewegen. We zien waar ze klikken, hoe diep ze scrollen en hoe ze op de pagina bewegen.
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
  • Passendheidsbesluit/garanties/uitzonderingsbepaling: standaard contractclausules, kopie aan te vragen via contactgegevens in punt 1, toestemming overeenkomstig art. 49 lid 1 a) AVG

Levensduur van de cookies:Langer dan 12 maanden

Gegevensverwerkingsdoeleinden:Weergave van interactieve kaarten

Categorieën van persoonsgegevens:IP-adres (geanonimiseerd), datum en tijd van het bezoek aan de betreffende website, internetadres of URL van de opgeroepen website
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
  • Passendheidsbesluit/garanties/uitzonderingsbepaling: standaard contractclausules, kopie aan te vragen via contactgegevens in punt 1, toestemming overeenkomstig art. 49 lid 1 a) AVG

Levensduur van de cookies:12 maanden

Om uw interesses te kunnen herkennen en aan u aangepaste producten te kunnen tonen.

Gegevensverwerkingsdoeleinden:Met Doubleclick kunnen advertenties op een webpagina worden geschakeld en beheerd. Wanneer, waar en hoe vaak ze moeten verschijnen, wordt via campagnes door de exploitant gestuurd.
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
  • Passendheidsbesluit/garanties/uitzonderingsbepaling: standaard contractclausules, kopie aan te vragen via contactgegevens in punt 1, toestemming overeenkomstig art. 49 lid 1 a) AVG

Levensduur van de cookies:14 maanden

Gegevensverwerkingsdoeleinden:Door tracking van het gebruik van Gira-aanbiedingen kunnen Gira marketing- en verkoopprocessen worden gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Door middel van segmentatie van abonnees/websitebezoekers kan doelgerichte en meer individuele informatie worden verstrekt. Door extra oplettendheid kunnen vervolgactiviteiten worden verhoogd en kan de klanttevredenheid bovendien worden verhoogd.

Categorieën van persoonsgegevens:Datum en tijd, type (object, bijv. e-mailing, LeadPage), browser referrer, user agent, link-ID (optioneel), object-ID’s, optionele object-afhankelijke informatie, individuele overdrachtparameters, geocoördinaten of als alternatief IP-gebaseerde geocoördinaten (bij formulieren met adresinvoer) via Locr GmbH (registratie van postadressen zonder voor- en achternaam) met serverlocatie in Duitsland
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
Categorieën van persoonsgegevens:IP-adres, browserinformatie, website bezocht, datum en tijd van het bezoek, apparaatinformatie, gebruiksgegevens, klikpad, geografische locatie
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
  • Passendheidsbesluit/garanties/uitzonderingsbepaling: standaard contractclausules, kopie aan te vragen via contactgegevens in punt 1, toestemming overeenkomstig art. 49 lid 1 a) AVG

Levensduur van de cookies:90 dagen

Gegevensverwerkingsdoeleinden:Evaluatie van het websitegebruik, campagnes succesmeting

Categorieën van persoonsgegevens:IP-adres, browserinformatie, website bezocht, datum en tijd van het bezoek, apparaatinformatie, gebruiksgegevens, klikpad, geografische locatie
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
  • Passendheidsbesluit/garanties/uitzonderingsbepaling: standaard contractclausules, kopie aan te vragen via contactgegevens in punt 1, toestemming overeenkomstig art. 49 lid 1 a) AVG

Levensduur van de cookies:12 maanden

Gegevensverwerkingsdoeleinden:Analyse van het gebruik van de website, gebruik van deze informatie voor het schakelen van op de behoefte afgestemde advertenties op LinkedIn (retargeting)
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
Overdracht aan derde landen:Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derde landen. Met betrekking tot het doorgeven van uw persoonsgegevens aan derde landen door LinkedIn verwijzen wij naar hun privacyverklaring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Levensduur van de cookies:12 maanden

Gegevensverwerkingsdoeleinden:Evaluatie van het websitegebruik, campagnes succesmeting. Google Ads gebruikt gegevens om door Gira geplaatste advertenties te plaatsen op websites, social media platforms, in zoekresultaten en andere digitale platforms en om het succes van advertentiecampagnes te meten.

Categorieën van persoonsgegevens:IP-adres, browserinformatie, website bezocht, datum en tijd van het bezoek, apparaatinformatie, gebruiksgegevens, klikpad, geografische locatie
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
  • Passendheidsbesluit/garanties/uitzonderingsbepaling: standaard contractclausules, kopie aan te vragen via contactgegevens in punt 1, toestemming overeenkomstig art. 49 lid 1 a) AVG

Levensduur van de cookies:90 dagen