Nieuw

System 3000 bewegingsmelder-opzetstuk 1,10 m Standard met nalooptijd
System 55

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 5379 01
5379 01
76,10 EUR
EAN 4010337124801
VE 1/5
PS 02
zuiver wit glanzend
Art.nr. 5379 03
5379 03
76,10 EUR
EAN 4010337124818
VE 1/5
PS 02
zuiver wit mat
Art.nr. 5379 27
5379 27
76,10 EUR
EAN 4010337124832
VE 1/5
PS 02
antraciet
Art.nr. 5379 28
5379 28
78,99 EUR
EAN 4010337124849
VE 1/5
PS 02
kleur aluminium
Art.nr. 5379 26
5379 26
83,55 EUR
EAN 4010337124825
VE 1/5
PS 02
grijs mat
Art.nr. 5379 015
5379 015
83,55 EUR
EAN 4010337124863
VE 1/5
PS 02
zwart mat
Art.nr. 5379 005
5379 005
83,55 EUR
EAN 4010337124856
VE 1/5
PS 02
edelstaal
Art.nr. 5379 600
5379 600
91,82 EUR
EAN 4010337124962
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
  • Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads.
  • Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads.
  • Instelbare nalooptijd
  • Instelbare lichtsterktegrenswaarde.
  • Gevoeligheid vast ingesteld op 75%.
  • Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd.

Met System 3000 dimmer-basiselement

  • Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
  • De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement.

Technische gegevens

Waarnemingshoek:
180°

Nalooptijd
instelbaar:
10 s tot 30 min

Lichtsterkte
instelbaar:
ca. 5 tot 500 lux
Vast:
Dagstand

Gevoeligheid
vast ingesteld op:
75%

Beschermeringssoort
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Montagehoogte tot 1,10 m
Detectiebereik naar voren:
max. 32 m
Bereik naar beide zijden:
max. 19 m

Omgevingstemperatuur:
-20 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buiten mogelijk niet begrensd. Let daarom buiten op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m.

Levering

  • Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads