Uitbreidingsmodule voor inbouwluidspreker

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 1259 00
1259 00
113,19 EUR
EAN 4010337259008
VE 1
PS 18
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Montage in gangbare inbouwapparaatdozen.
  • Past in de afdekramen van het schakelaarprogramma Gira TX_44.
  • Modulaire opbouw, dus eenvoudige montage en mogelijkheid tot uitbreiding.
  • Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten via de tegen ompoling en kortsluitvaste 2-draads bus.
  • Maximaal twaalf mechanische belknoppen aan te sluiten.
  • Nog meer belknoppen kunnen via aanvullende uitbreidingsmodules worden aangesloten.
  • Er kunnen maximaal elf uitbreidingsmodules op een inbouwluidspreker worden aangesloten.
  • Impulsstroom van de belknopaansluitingen ter voorkoming van oxidatie op de belcontacten.
  • Kleine afmetingen.
  • Beveiliging van de aansluitklemmen tegen verkeerd aansluiten.
  • Bevestiging van de uitbreidingsmodules door schroeven of lijmen.

Technische gegevens

Voeding:
via verbindingskabel

Aansluiting verbindingskabel:
2x connectorstrook

Beschermeringssoort:
IP44

Aansluitingen
Mech. Belknop:
12x schroefklem
gemeenschappelijke massa van de belknoppen:
1x schroefklem
Verbindingskabel:
2x connectorstrook

Beschermeringssoort:
IP44

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +70 °C

Aanwijzingen

  • Module voor uitbreiding van de inbouwluidspreker wanneer meer dan acht mechanische belknoppen moeten worden aangesloten.
  • Met dit component kunnen deurcommunicatie-installaties met maximaal 140 audiodeelnemers worden opgebouwd (bijvoorbeeld 1 x inbouwluidspreker, 11 x uitbreidingsmodule voor inbouwluidsprekers, 136 x huisstations opbouw).
  • Beschermingsgraad IP44 uitsluitend in combinatie met een geschikte front of in gemonteerde toestand.

Levering

  • Het bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen.

Afmetingen in mm

incl. bevestigingslip: B 67 H 66,4 T 27
zonder bevestigingslip: B 67 H 56 T 27

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 125900

RFA, 456 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 125900

IFC, 15 Kb

Downloaden


Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Art. nr. 1736 20

Art.nr.

PDF, 5.568 Kb

Downloaden


Omtrekafmetingen voor inbouwluidspreker en uitbreidingsmodule
Montagehandleidingen

Art.nr. 1258 00
1259 00

PDF, 32 Kb

Downloaden


Uitbreidingsmodule voor inbouwluidspreker
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing

Art.nr. 1259 00

PDF, 379 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads