Nominale spanning:
DC 21 tot 32 V SELV
Schakelvermogen:
AC 250 V, 16 AX
Maximale inschakelstroom:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Gira One medium:
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Testspanning:
4 kV (KNX/EIB buskabel)
Gira One bus:
Aansluitklemmen aan stuurleiding
Ingangen:
Aansluitklemmen aan stuurleiding
Belasting:
Schroefklemmen
Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²
Type ingang:
potentiaalvrij
Ingangen neveneenheid:
ca. 5 V
Kabel neveneenheid:
max. 10 m
Capacitieve belasting:
16 A, max. 140 µF
Motoren (jaloezie of ventilator):
1380 W
TL-lampen, parallel gecompenseerd:
1160 VA
gewikkelde trafo:
1200 VA
TL-lampen, niet-gecompenseerd:
1000 VA
TL-lampen,duoschakeling:
2300 VA
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C
Stroomverbruik:
5 tot 18 mA