Wandcontactdoos met aardlekbeveiliging 30 mA met klapdeksel en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus)

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 2677 30
2677 30
255,33 EUR
EAN 4010337028925
VE 1
PS 03
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Vervangt 0477 30.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • De wandcontactdoos met aardlekbeveiliging is een vaste beveiligingsinrichting met spanningsonafhankelijke lekstroomactivering conform VDE 0664.
  • Werkingsprincipe komt overeen met dat van een aardlekschakelaar.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Nominale stroom:
16 A

Nominale lekstroom:
30 mA

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +40 °C

Aanwijzingen

  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.
  • Aardlekbeveiligingen (RCD's) die samen met een wandcontactdoos zijn geïnstalleerd, kunnen ook een aangrenzende wandcontactdoos (onder een gemeenschappelijke afdekking) beschermen, DIN VDE 0100-530:2018-06.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 267730

RFA, 564 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 267730

IFC, 16 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads