Videoverdeler

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 1226 00
1226 00
122,35 EUR
EAN 4010337229919
VE 1
PS 10
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Kenmerken

  • De videoverdeler is een actieve component om het videosignaal aan de kabel aan te passen.
  • De videoverdeler verdeelt het videosignaal van de deurstations, DCS-camera-gateways en DCS-IP-gateways over de huisstations.
  • De videoverdeler is nodig wanneer de draadverlegging naar de videocomponenten van het Gira deurcommunicatiesysteem als steekleiding wordt uitgevoerd.
  • De videoverdeler zorgt voor de juiste afsluitweerstand om zo reflecties van de afzonderlijke takken en daaruit voortkomende beeldstoringen te voorkomen.

Door de combibehuizing zijn drie montagewijzen mogelijk

  • Opbouw (in een normale aftakdoos).
  • Inbouw (in een apparaatdoos).
  • Als DIN-rail (met de meegeleverde DIN-railadapter).

Technische gegevens

Voeding:
DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus)

Aansluitingen
2-draads bus IN:
2x schroefklem
2-draads bus OUT:
6x schroefklem

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +70 °C

Videoverdeler:
B 36 x H 52 T 27 mm

Aanwijzingen

  • De videoverdeler kan worden gecascadeerd. In totaal mogen maximaal 15 videoverdelers incl. videomultiplexers in een installatie worden toegepast.
  • Bij de inbedrijfstelling is geen verdere configuratie vereist, omdat de videoverdeler zich automatisch aanpast aan het bestaande leidingnet.

Levering

  • DIN-railadapter meegeleverd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Gira deurcommunicatie configurator
Het Gira deurcommunicatiesysteem maakt installaties van verschillende soorten en maten mogelijk: van eengezinswoning en appartementencomplex tot compleet wooncomplex. Van eenvoudige audio- en videosystemen tot integratie in een computernetwerk. De Gira deurcommunicatieconfigurator is een gebruikersvriendelijke onlinetool waarmee huiseigenaren en beheerders, maar ook installateurs en andere professionals, dergelijke systemen met veel plezier individueel kunnen configureren.
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Art. nr. 1736 20

Art.nr.

PDF, 5.568 Kb

Downloaden


Videoverdeler
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding

Art.nr. 1226 00

PDF, 926 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads