Nieuw

Gira Eco voor KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2045 00
2045 00
515,97 EUR
EAN 4010337128069
VE 1
PS 25
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Kenmerken

Kenmerken

  • Integratie van vijf oplaadpunten per apparaat in het KNX systeem (volledig configureerbaar via ETS).
  • Prioriteit toekennen aan een oplaadpunt.
  • Dynamisch lastbeheer (DLM).
  • Statisch lastbeheer (SLM).
  • Gemengd gebruik van verschillende fabrikanten.
  • Ondersteuning van externe elektriciteitsmeters (ISKRA, PHOENIX CONTACT, generiek) bij oplaadpunten die geen interne elektriciteitsmeter hebben.
  • Netwerkvriendelijke besturing.
  • Geïntegreerde RS485-adapter.
  • Statuswaarden opladen: laadpunttoestand (status), verbonden (status), opladen (status), opladen beëindigd (status), onderbreking (instellen/status), start/stop (instellen/status), ontgrendelen (instellen).
  • Statuswaarden laadstroom: doel (status/instellen), actueel L1-L3, actueel (status).
  • Statuswaarden vermogen: actueel L1-L3, actueel (status).
  • Statuswaarden energie: actueel L1-L3, actueel (status).
  • Statuswaarden energieverbruik: laatste lading (status), totaal (status).
  • Statuswaarden storing: storing, laatste storing.
  • Statuswaarden: communicatie-ID (EVCCID) (status), interne temperatuur oplaadpunt (status), temperatuurwaarschuwing, RFID-tag (status), serienummer, firmwareversie oplaadpunt.

Technische gegevens

Nominale spanning:
DC 24 V tot 30 V

Opgenomen vermogen:
2,3 W(DC 24 V externe voeding)

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot +45 °C

KNX communicatie:
KNX/TP, S-Mode

KNX medium:
TP1-256

IP-communicatie:
Ethernet 10/100 BaseT

Aansluitingen:
2x RJ45 (geïntegreerde switch) aansluit- en aftakklemmen voor KNX en 24 V

Aanwijzingen

  • KNX Secure.
  • Uitbreidbaar via firmware-updates.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 2

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Gira Eco
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads