De lichtsterkteregelaar wordt direct boven de te verlichten locatie, bijvoorbeeld een werkplek, aan het plafond gemonteerd.
Analyseert de lichtomstandigheden van het onder hem liggende gebied.
De lichtsterkteregeling kan door een bewegings- resp. aanwezigheidsmelder of door een drukcontact worden geactiveerd en gedeactiveerd.
Extreem vlakke inbouw.
Klemmontage aan verlaagde plafonds.
Plafondmontage tegen vaste plafonds in inbouwdoos conform DIN 49073 met optioneel toebehoren.
Opbouwmontage in opbouw-apparaatdozen (optioneel toebehoren).
Door beschermingsgraad IP44 geschikt voor montage buitenshuis of in vochtige ruimten.
Door overschilderbare designring aan de kleur van wand of plafond aan te passen.
Na verwijderen van de designring is de programmeertoets van het apparaat comfortabel van voren bereikbaar.
Lichtsterktesensor met grenswaardebewaking
Tot drie grenswaarden zijn parametriseerbaar.
De functies schakelen, dimwaardegever, lichtscène-neveneenheid en hysterese zijn configureerbaar.
Grenswaarde kan worden gewijzigd via communicatieobject of teach-in.
Gekoppeld aan de verlichtingsinstallatie wordt de verlichting, afhankelijk van het daglicht, gedimd (constant-lichtniveauregeling) of geschakeld (2-puntsregeling).
Incl. vergrendelfunctie.
Technische gegevens
KNX medium:
TP256
Lichtsterktesensor
Meetbereik:
10 tot 2000 lx
Detectiebereik:
Ø ca. 5 m
Beschermingsklasse:
III
Beschermeringssoort:
IP44
Aansluiting KNX:
Aansluit- en aftakklem
Inbouwdiepte:
34 mm
Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +55 °C
Afmetingen
Plafonduitsparing:
Ø 44 mm
Afmetingen (met designring klein):
Ø 53,5 H 38,0 mm
Levering
Designring klein bij levering inbegrepen.
Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.