System 3000 lichtsterkte- en temperatuurvoeler BT

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5466 02
5466 02
84,26 EUR
EAN 4010337047803
VE 1/5
PS 02
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
  • Sensor voor detectie van lichtsterkte en temperatuur.
  • Gebruik met de System 3000 jaloezie- en schakelklok BT, bedieningselement-opzetstuk BT en ruimtetemperatuurregelaar BT.
  • Zendt de actuele lichtsterkte- en temperatuurwaarde via Bluetooth®.
  • Functieuitbreiding voor System 3000 jaloezie- en schakelklok BT, bedieningselement-opzetstuk BT: zonweringsfunctie, avond- en ochtendschemering.
  • Dient als externe temperatuurvoeler voor de regeling van de ruimtetemperatuur.
  • Batterijgevoed apparaat.

Technische gegevens

Nominale spanning:
DC 3 V

Batterij
Type:
1 x CR 2450
UN-nummer:
3091

Lichtsterktemeting:
5 tot 80.000 lx

Temperatuurmeetbereik:
-5 °C tot +55 °C

Radiofrequentie:
2,402 tot 2,480 GHz

Zendvermogen:
max. 2,5 mW, klasse 2

Zendbereik:
typ. 10 m

Kleur:
Zuiver wit (verg. RAL 9010)

Montage:
voor opplakken binnenshuis, bv. op ramen

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +55 °C

Afmetingen
B x h x d:
56 x 32 x 13 mm

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Lichtsterkte- en temperatuursensor Bluetooth
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5466 02

PDF, 374 Kb

Downloaden


Lichtsterkte- en temperatuursensor BT
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift, vanaf index I02.

Art.nr. 5466 02

PDF, 2.525 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads