Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Aansluitvermogen:
Max. 20 W
Aantal regelaandrijvingen:
1 tot 10Thermische regelaandrijvingGira artikelnr.: 2169 00Let bij andere aandrijvingen altijd op de inschakelstroom, max. 3 aandrijvingen!
Montage:
in inbouwdoos conform DIN 49073
Kabellengte ingangen:
max. 100 m
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C