eNet draadloze besturingseenheid DALI 1-voudig Mini

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5422 00
5422 00
149,24 EUR
EAN 4010337774198
VE 1/5
PS 42
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Met de eNet draadloze besturingseenheid DALI kunnen DALI lampen worden geschakeld en gedimd.
  • Gemeenschappelijk bediening van alle aangesloten DALI voorschakelapparaten, broadcast.
  • DALI voeding voor max. twaalf deelnemers.
  • Parallel schakelen van maximaal zes draadloze besturingseenheden DALI Mini om max. 72 deelnemers te voeden.
  • Inschakel- en minimale lichtsterkte op te slaan.
  • Scènebedrijf.
  • Statusretourmelding naar eNet-zenders.
  • Kortsluit- en oververhittingsbeveiliging.

Met eNet server instelbaar:

  • Maximale lichtsterkte.
  • Dimsnelheid.
  • Nalooptijd.
  • In- resp. uitschakelvertraging.
  • Omhoog- resp. omlaagdimgradiënt.
  • Uitschakelwaarschuwing.
  • Continu-AAN, continu-UIT.
  • Hotelfunctie.
  • Lichtregeling.
  • Repeaterfunctie.
  • Lokalisering van het apparaat.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
max. 2 W

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +70 °C

Nominale spanning DALI:
DC 16 V

Uitgangsstroom:
max. 24 mA

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Radiofrequentie:
868,0 tot 868,6 MHz

Bereik (vrije veld):
ca. 100 m

Afmetingen
B x H:
53 x 28 mm

Aanwijzingen

  • Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Het Gira draadloze systeem eNet - intelligente koppeling en aansturing van gebouwentechniek
Meer

DALI lichtbesturing
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Draadloze besturingseenheid DALI enkelvoudig Mini
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 5422 00

PDF, 353 Kb

Downloaden


eNet SMART HOME Spraakbesturing
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

QUICK START GUIDE

Art.nr.

PDF, 2.730 Kb

Downloaden


eNet systeemhandboek
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

eNet SMART HOME

Art.nr.

PDF, 6.822 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads