Schakelactor 8-voudig 16 A met handbediening en stroommeting voor C-lasten, voor KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 1046 00
1046 00
450,00 EUR
EAN 4010337042273
VE 1
PS 66
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
DIN-railschakelactoren met geïntegreerde busaankoppeling. Voor het schakelen van onafhankelijk aan te sturen belastinggroepen. Met handschakelaar voor het omschakelen van het relais (aan/uit) parallel aan of zonder KNX bedrijf. Aansluiting meerfasig. Geen aanvullende voeding vereist.

Kenmerken

Kenmerken

  • Handbediening van de relais onafhankelijk van de bus of de schakelstand-indicatie.
  • Gebruik als maak- of verbreekcontact.
  • Centrale schakelfunctie.
  • Verzamelretourmelding ter vermindering van de busbelasting.
  • Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfunctie.
  • Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden vertraagd.
  • Logische koppelingsfunctie voor elke uitgang.
  • Vergrendelingsfunctie voor elk kanaal instelbaar. Alternatief gedwongen-standfunctie voor elke uitgang.
  • Tijdfuncties (in- of uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie – ook met waarschuwing vooraf).
  • Integratie in lichtscènes mogelijk, max. acht interne scènes per kanaal parametriseerbaar.
  • Geheugenfunctie voor lichtscènes.
  • Bedrijfsurenteller als oplopende/aflopende teller met grenswaardefunctie (grenswaarde via bus te wijzigen) voor elke uitgang te activeren.
  • Ingangbewaking op cyclische actualisering met veiligheidsstand.
  • Reactie bij uitval en herstel van de busspanning en na een ETS-programmeerprocedure voor elk kanaal instelbaar.
  • De schakelcontacten van de schakelactor 8-voudig voor C-belastingen zijn speciaal ontworpen voor belastingen met een capacitief karakter en de daardoor optredende kortdurende hoge inschakelstromen (zie technische gegevens).
  • De schakelactor is voorzien van geïntegreerde stroomdetectie.
  • Voor elk kanaal kan een stroommeting worden uitgevoerd.
  • Stroomdetectie: Meting van de belastingstroom voor elk kanaal.
  • Drempelwaarden voor de belastingbewaking (bijvoorbeelding melding uitval belasting).
  • Onafhankelijk schakelen van de acht uitgangen.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Aansluitingen
KNX:
Aansluit- en aftakklem
Belasting:
Schroefklemmen

Relais
Aantal:
8
Contact:
elk 1x maakcontact, potentiaalvrij, bistabiel

Schakelvermogen AC 230 V:
16 A / AC1 of 16 A / AC3

Schakelvermogen AC 400 V:
10 A / AC1 of 10 A / AC3

Maximale inschakelstroom:
600 A, 150 µs, 300 A, 600 µs

Aansluitvermogen
Ohmse belasting:
3680 W
Capacitieve belasting AC 230 V:
16 A, max. 200 µF
Gloeilampen:
3680 W
HV-halogeen:
3680 W
gewikkelde trafo:
2000 VA
Tronic-trafo:
2500 W
TL-lampen, niet-gecompenseerd:
3680 VA
TL-lampen,duoschakeling:
3680 VA
TL-lampen, parallel gecompenseerd:
2500 VA
Kwikdamplampen niet-gecompenseerd:
3680 W
Kwikdamplampen parallel gecompenseerd:
3680 W

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Stroomdetectie:
0,25 tot 16 A sinus

Stroomdetectie:
50/60 Hz

Aanwijzingen

  • Montage op DIN-profielrail.
  • VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 8

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Schakelactor achtvoudig 16 A met handbediening en stroommeting voor C-belastingen
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS2, 226 kbyte.

Art.nr. 1046 00

VD2, 226 Kb

Downloaden


Schakelactor achtvoudig 16 A met handbediening en stroommeting voor C-belastingen
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS3.0d, 251 kbyte.

Art.nr. 1046 00

VD4, 251 Kb

Downloaden


Schakelactor twee-/vier-/achtvoudig 16 A en vier-/achtvoudig 16 A C-belasting
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 1004 00
1006 00
1040 00
1045 00
1046 00

PDF, 320 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Schaltaktor 4-, 8fach 16 A mit Handbetätigung und Strommessung für C-Lasten
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 1045 00
1046 00

PDF, 473 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads