Inbouwluidspreker

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 1258 00
1258 00
160,55 EUR
EAN 4010337258001
VE 1
PS 18
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

best.apparaat audio DIN-rail best.apparaat video DIN-rail

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Inbouwluidspreker voor montage in brievenbusinstallaties, intercomsystemen, deurinbouwsystemen of frontpanelen.
  • Op de aanwezige schroefklemmen kunnen maximaal acht mechanische belknoppen worden aangesloten.
  • Signaaloverdracht en voeding van de luidspreker via de tegen ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus.
  • Kleine afmetingen.
  • Weerbestendige luidspreker.
  • Hoogwaardige elektretmicrofoon.
  • Impulsstroom van de belknopaansluitingen ter voorkoming van oxidatie op de belcontacten.
  • Beveiliging van de aansluitklemmen tegen verkeerd aansluiten.
  • Maximaal acht mechanische belknoppen aan te sluiten.
  • Kleurencamera voor deurstation aan te sluiten.
  • Vrij-sprekenfunctie (spraakgestuurd antwoorden met onderdrukking van echo en achtergrondgeluiden).
  • Spraakvolume instelbaar.
  • Door één persoon in bedrijf te stellen door eenvoudige inbedrijfstellingsprocedure.
  • Bevestigingstoon bij belknopbediening.

Technische gegevens

Voeding:
DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus)

Aansluitingen
2-draads bus:
2x schroefklem
aanvullende voeding:
2x schroefklem
Mech. Belknop:
8x schroefklem
gemeenschappelijke massa van de belknoppen:
1x schroefklem
Verbindingskabel:
2x connectorstrook
Video:
1x connectorstrook

Beschermeringssoort:
IP44

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +70 °C

Afmetingen
B x h x d:
101 x 67 x 27 mm

Aanwijzingen

  • Met dit component kunnen deurcommunicatie-installaties met maximaal 140 audiodeelnemers worden opgebouwd (bijvoorbeeld 1 x inbouwluidspreker, 11 x uitbreidingsmodule voor inbouwluidsprekers, 136 x huisstations opbouw).
  • Bij uitbreiding met een kleurencamera is het besturingapparaat video vereist.
  • Beschermingsgraad IP44 uitsluitend in combinatie met een geschikte front of in gemonteerde toestand.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 125800

RFA, 588 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 125800

IFC, 14 Kb

Downloaden


Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Art. nr. 1736 20

Art.nr.

PDF, 5.568 Kb

Downloaden


Inbouwluidspreker
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing

Art.nr. 1258 00

PDF, 527 Kb

Downloaden


Omtrekafmetingen voor inbouwluidspreker en uitbreidingsmodule
Montagehandleidingen

Art.nr. 1258 00
1259 00

PDF, 32 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads