Nieuw

Trekschakelaar 10 AX 250 V~ met interne montageplaat
Universele uit-wisselschakelaar

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 3146 13
3146 13
30,37 EUR
EAN 4010337112518
VE 1
PS 13
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 11/2025.
De schakelaars en schakelwippen van de nieuwe en vorige schakelaargeneratie komen optisch vrijwel volledig met elkaar overeen . Technisch gezien zijn de beide generaties niet met elkaar te combineren vanwege de nieuwe bevestiging van de schakelwip.

Kenmerken

Kenmerken

  • Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast” ook wel polycarbonaat genoemd.

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
voor massieve en soepele geleiders tot:
2,5 mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Voor wand- en plafondmontage.

Levering

  • Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalinvoer gelevert.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Link naar de artikelnummers van de overzichtstool oud/nieuw
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads