Stroomverbruik:
3,0 tot 4,0 mA
AC:
AC 110 tot 240 V, 50/60 Hz
Vermogensverlies:
max. 3 W
Nominale spanning DALI:
DC 15,2 V (type)
Uitgangsstroom per DALI systeem:
type 64 mA, max. 250 mA kortstondig
Gegarandeerde busstroom per DALI systeem:
80 mA
Maximaal aantal adresseerbare
DALI besturingsapparaten
Som van alle DALI systemen:
Max. 128
Overdrachtssnelheid DALI:
1,2 kbit/s
KNX:
Aansluit- en aftakklem
Kabellengten tussen gateway en apparaat
Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C