Drukcontactinterface 8-voudig Standard voor Gira One en KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5188 00
5188 00
101,80 EUR
EAN 4010337110170
VE 1/5
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Kenmerken

    Algemeen

    • Afhankelijk van de variant twee, vier of acht onafhankelijke kanalen die afhankelijk van de ETS-parametrering als ingangen of als uitgangen werken.
    • Gemeenschappelijk referentiepotentiaal voor alle kanalen.
    • Uitgangen: Aansluiting van leds. Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting en beveiligd tegen verkeerde polariteit. Parallel schakelen van uitgangen mogelijk, voor verbruikers die meer stroom nodig hebben.
    • Ingangen: Impulsstroom ter voorkoming van contactverontreiniging door oxidatievorming op de aangesloten contacten.
    • Kanalen kunnen afzonderlijk worden geactiveerd en gedeactiveerd.

    Mogelijke parametering afhankelijk van de geselecteerde kanaalfunctie

    • Contacttype is instelbaar.
    • Schakelen: het commando bij het indrukken en/of loslaten is instelbaar (geen reactie; inschakelen; uitschakelen; omschakelen).
    • Gedwongen stand: commando is instelbaar bij indrukken en/of loslaten (geen reactie; dwang actief, inschakelen; dwang actief, uitschakelen; dwang niet actief).
    • Dimmen en kleurtemperatuur: commando bij het indrukken, de tijd tussen schakelen en dimmen, het dimmen in verschillende niveaus, de telegramherhaling bij lange bediening en het zenden van een stoptelegram bij einde van de bediening zijn instelbaar.
    • Jaloezieën / rolluiken / markiezen / dakramen: commando tijdens het drukken en commandovolgorde is instelbaar.
    • Waardegever: gegevenspunttype, waardebereik en de waarde is instelbaar. Optioneel kan de waardeverstelling door lang op de toets te drukken worden geactiveerd.
    • Scèneneveneenheid: scènenummer kan bij een korte druk op de knop worden opgeroepen of omgeschakeld. Bij lang drukken op de knop wordt optioneel de geheugenfunctie uitgevoerd.
    • Kort en lang drukken op de knop: door een toetsdruk kunnen maximaal twee telegrammen naar de KNX bus worden gezonden. Het zendgedrag kan worden ingesteld en de tijd voor korte en lange bediening kan worden aangepast. De functies van de kanalen kunnen apart van elkaar worden ingesteld.
    • Ruimtetemperatuurregelaar bedieningspunt: de functies (bedrijfsmodusomschakeling, geforceerde bedrijfsmodusomschakeling, aanwezigheidsfunctie en verschuiving van de gewenste waarde) zijn instelbaar.
    • Gedrag na busspanningsterugkeer is instelbaar.
    • Blokkeerfunctie is instelbaar.
    • Cyclisch zenden is instelbaar.

    Technische gegevens

    KNX medium:
    TP256

    Gira One medium:
    Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

    Uitgangsspanning:
    DC 3,3 V SELV

    Uitgangsstroom per kanaal:
    3,3 mA

    Lengte leidingset:
    25 cm, verlengbaar tot max. 10 m

    Beschermeringssoort:
    IP20

    Beschermingsklasse:
    III

    Omgevingstemperatuur:
    -5 °C tot +45 °C

    Aaantal ingangen:
    8

    Afmetingen (L x B x H):
    43,5 x 35,5 x 15,4 mm

    Stroomverbruik:
    4 tot 12 mA

    Aansluiting:
    Aansluit- en aftakklem

    Ingangskabel:
    2x leidingset, 5-aderig

    Aanwijzingen

    • KNX Data Secure compatibel
    • Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).

    Levering

    • Aansluit- en aftakklem
    • 2x leidingset, 5-aderig

    Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

    In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

    Naar de Mediadatabank

    Downloaden


    Datablad


    Bestektekst


    Bestelinfo Kenmerken Downloads