Nieuw

Tastsensor 4.95 Komfort 4-voudig voor Gira One en KNX

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
wit
Art.nr. 5004 003
5004 003
224,25 EUR
EAN 4010337070627
VE 1
PS 06
antraciet
Art.nr. 5004 028
5004 028
224,25 EUR
EAN 4010337070849
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Tastsensor met geïntegreerde busaankoppelaar en de mogelijkheid een externe voeler met vaste bedrading aan te sluiten.
  • De tastsensor 4.95 moet worden aangevuld met afzonderlijk te bestellen wippensets.
    De bedieningsoppervlakken van de wippensets zijn gemaakt van drie millimeter dik zuiver materiaal zoals glas, edelstaal of aluminium.
  • Wip- of toetsfunctie voor elk bedienvlak instelbaar.
  • Tactiele terugkoppeling bij druk op de knop.
  • Functies: schakelen, dimmen van lichtsterkte en kleurtemperatuur, kleurbesturing, jaloezie, waardegever, scène-neveneenheid, 2-kanaals bediening en thermostaatneveneenheid.
  • Schakelen: reactie bij het indrukken en/of loslaten, inschakelen, uitschakelen, omschakelen.
  • Dimmen van lichtsterkte en kleurtemperatuur: tijden voor korte en lange bediening, dimmen in verschillende niveaus, telegramherhaling bij lange bediening, zenden van een stoptelegram bij einde van de bediening.
  • Kleurbesturing: soort kleurbesturing, kleurruimte en kleurwaarden zijn instelbaar. Het commando bij het indrukken, de tijd tussen schakelen en doorlopen van kleuren/lichtsterkteaansturing, de startwaarde en de stapgrootte van de verstelling en de telegramherhaling bij langere bediening zijn instelbaar.
  • Jaloeziebesturing: vier verschillende bedieningsconcepten met tijden voor korte en lange bediening en lamellenverstelling.
  • Waardegever: de functies (waardegever 1 byte, 2 byte, 3 byte of en 6 byte) en de waarde zijn instelbaar.
  • Scèneneveneenheid: met of zonder opslagfunctie, oproepen van interne scène met of zonder opslagfunctie.
  • Tweekanaalsbediening: voor elke wip of toets kan de bediening door twee onafhankelijke kanalen worden ingesteld. Daardoor kunnen met een druk op de toets maximaal twee telegrammen naar de bus worden gestuurd. De kanalen kunnen onafhankelijk van elkaar op de functies schakelen, waardegever of scène oproepen worden ingesteld.

Eigenschappen thermostaatneveneenheid

  • Door de drukcontactfunctie thermostaatneveneenheid kunnen externe kamerthermostaten worden aangestuurd.
  • Bedrijfsmodusomschakeling, geforceerde bedrijfsmodusomschakeling, aanwezigheidsfunctie en verschuiving van de streefwaarde.
  • Evaluatie van de thermostaattoestand via de status-led.

Functies van de status-led

  • Elke status-led kan onafhankelijk van het bedieningsvlak worden geprogrammeerd.
  • De status-leds kunnen rood, groen, blauw, geel, cyaan, oranje, paars of wit branden.
  • Functies status-led: altijd UIT, altijd AAN, bedieningsindicatie, telegrambevestiging, statusindicatie, geïnverteerde statusindicatie, aansturing via afzonderlijk led-object, bedrijfstoestand-indicatie, indicatie thermostaatstatus, indicatie aanwezigheidsstatus en indicatie geïnverteerde aanwezigheidsstatus.
  • Daarnaast kan voor elke status-led een overlappende functie worden vrijgegeven, waardoor een andere kleur en een ander indicatietype kan worden ingesteld.

Algemene functies

  • Led alarmmelding: alle leds van de tastsensor kunnen bij een alarmmelding gelijktijdig rood knipperen.
  • Led-oriëntatieverlichting: ter oriëntatie kunnen alle leds permanent zijn uit- of ingeschakeld, de status van een afzonderlijk communicatieobject weergeven (AAN, UIT, knipperen) of bij een willekeurige druk op de toets worden ingeschakeld en na verstrijken van een vertragingstijd automatisch weer worden uitgeschakeld.
  • Led nachtverlaging: regeling van de lichtsterkte van alle status-leds door een communicatieobject. Daardoor is bijvoorbeeld het verlagen van de lichtsterkte ’s nachts tot een in de ETS geconfigureerde waarde mogelijk.
  • Vergrendelingsfunctie voor het vergrendelen van afzonderlijke toetsen of wippen.
  • Scènefunctie: interne opslag van maximaal acht scènes met acht uitgangskanalen.
  • Temperatuurmeting:ruimteemperatuurmetingen door interne voelers, interne en bekabelde externe voelers of interne en externe voelers.
  • Ruimtevochtigheidsmeting:meting van ruimtevochtigheid door interne voelers.
  • Demontagebeveiliging
  • Wippen individualiseerbaar via de Gira labelservice.
  • Wippensets met maximaal 3 mm dik echt materiaal apart verkrijgbaar.
  • Vanaf I01 extra toets aan de onderste rand van de tastsensor.
  • Functies: schakelen, dimmen en kleurtemperatuur, zonwering, waardegever en scèneneveneenheid.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Gira One medium:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

Aansluiting:
Aansluit- en aftakklem

Beschermingsklasse:
III

Inbouwdiepte:
16 mm

Toetsvlak:
95 x 95 mm

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
    www.marking.gira.com.

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
  • De tastsensor wordt geleverd met een programmaneutrale inbedrijfstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende wippenset moet apart worden besteld.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 282 Kb

Downloaden


Tastsensor 4 Komfort voor KNX
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS5.6

Art.nr. 5001 ..
5002 ..
5004 ..

ZIP, 4.795 Kb

Downloaden


Tastsensor 4.95 Komfort voor Gira One
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 2.305 Kb

Downloaden


Tastsensor 4.95 Komfort voor KNX
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 2.305 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Tastsensor 4 Komfort für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 4.076 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads