IP-router voor KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 2167 00
2167 00
430,00 EUR
EAN 4010337084440
VE 1
PS 26
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Verbinding van KNX lijnen via gegevensnetwerken gebruikmakend van het internetprotocol (IP).
  • Aankoppeling aan een KNX systeem samen met de Gira HomeServer of Gira FacilityServer.
  • Filteren en doorgeven van telegrammen.
  • Gebruik als lijn- of zonekoppelaar.
  • Gebruik als KNX tijdgever.
  • Vastleggen van KNX telegrammen op microSD-kaart.
  • KNX Data Secure en KNX IP Secure voor veilige en tegen manipulatie beveiligde communicatie in de KNX.
  • Tot vier tunneling-verbindingen tegelijkertijd mogelijk.
  • Betrouwbare communicatie voor automatische correctie van verloren telegrammen in het WLAN (Reliable Communication).

Technische gegevens

KNX medium:
KNXnet/IP en TP1-256

Nominale spanning:
DC 24 tot 30 V

IP-communicatie:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Ondersteunde protocollen:
ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Routing, Tunneling, Device Management)

microSD-kaart:
tot 32 GB

Aansluitingen
IP:
Bus RJ45
KNX:
Aansluit- en aftakklem

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Voeding via externe DC 24 V of via niet-gesmoorde uitgang van de Gira voedingen voor KNX.
  • Voor firmware-updates hebt u de Gira Project Assistent (GPA) nodig. De GPA is gratis beschikbaar in de Gira downloadsectie.

Levering

  • microSD-kaart niet bijgeleverd.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 2

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


KNX IP-router
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2167 00

PDF, 333 Kb

Downloaden


KNX IP-router, KNX IP-router datalogger
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS5.6

Art.nr. 2167 00

ZIP, 185 Kb

Downloaden


Software-update KNX IP-router
Software

Software-update voor KNX IP-router vanaf index 02.
KNX Secure wordt ondersteund door apparaten van I14.

Art.nr. 2167 00

ZIP, 32.948 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


KNX IP-Router V4.0
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2167 00

PDF, 702 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads