Drukcontactinterface 8-voudig Standard voor Gira One en KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5188 00
5188 00
101,80 EUR
EAN 4010337110170
VE 1/5
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Alternatieve beschrijving

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Kenmerken

    Functie in het Gira One systeem

    • Ingangen: Aansluiting van potentiaalvrije contacten zoals drukcontacten, schakelaars en reed-contacten of rookmelders.
    • De ingangen dienen voor het aansturen van Gira One actoren of voor het registreren van statusinformatie.
    • Pulsstroom om contactvervuiling (vorming van een oxidatielaag) op de aangesloten contacten te voorkomen.
    • Gemeenschappelijk referentiepotentiaal voor alle kanalen.
    • Afhankelijk van de variant twee, vier of acht onafhankelijke ingangen.
    • Inbedrijfstelling van de drukcontactinterfaces met de Gira Project Assistant (GPA) versie 5.2.
    • Versleutelde gegevensoverdracht tussen de Gira One apparaten.

    Binaire ingangen

    • Eén- of tweevlaks bediening voor wipdrukcontacten configureerbaar.
    • Aansluiting van wipdrukcontacten die worden geparametriseerd met de functie voor schakelen, dimmen, zonwering en ventilatie, scèneoproep, trappenhuis (bewegingsmelder), interne oproep met Gira G1, garagedeur en deuropener.
    • Aansluiting van potentiaalvrije contacten.
    • Comfortabele groepenbesturing van schakel-, dim-, zonwerings- en ventilatieverbruikers.
    • Schakelcontact evaluatie van wind-, vorst-, lichtsterkte- of regensensoren met potentiaalvrije relaiscontacten mogelijk om zonwerings- en ventilatieverbruikers te beschermen tegen omgevingsinvloeden.
    • Opvragen raamcontacten en visualiseren in de Smart Home app: een geopend raam leidt na het verstrijken van 5 minuten tot de verwarmingsbedrijfsmodus vorstbescherming.
    • Opvragen deurcontacten en visualisatie in de Smart Home app: een geopende deur laat de jaloezieën of de rolluiken omhoog bewegen en vergrendelt ze.
    • Opvragen van een omschakeling verwarmen/koelen aan een warmtepomp om de huidige bedrijfsmodus (verwarmen of koelen) te kunnen doorgeven aan de verwarmingsregelaar.
    • Schakelcontactindicator voor de weergave van een contactstatus in de Smart Home app.

    Functie in het Gira KNX systeem

    • Afhankelijk van de variant twee, vier of acht onafhankelijke kanalen die afhankelijk van de ETS-parametrering als ingangen of als uitgangen werken.
    • Gemeenschappelijk referentiepotentiaal voor alle kanalen.
    • Uitgangen: Aansluiting van leds. Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting en beveiligd tegen verkeerde polariteit. Parallel schakelen van uitgangen mogelijk, voor verbruikers die meer stroom nodig hebben.
    • Ingangen: Impulsstroom ter voorkoming van contactverontreiniging door oxidatievorming op de aangesloten contacten.
    • Kanalen kunnen afzonderlijk worden geactiveerd en gedeactiveerd.

    Mogelijke parametering afhankelijk van de geselecteerde kanaalfunctie

    • Contacttype is instelbaar.
    • Schakelen: het commando bij het indrukken en/of loslaten is instelbaar (geen reactie; inschakelen; uitschakelen; omschakelen).
    • Gedwongen stand: commando is instelbaar bij indrukken en/of loslaten (geen reactie; dwang actief, inschakelen; dwang actief, uitschakelen; dwang niet actief).
    • Dimmen en kleurtemperatuur: commando bij het indrukken, de tijd tussen schakelen en dimmen, het dimmen in verschillende niveaus, de telegramherhaling bij lange bediening en het zenden van een stoptelegram bij einde van de bediening zijn instelbaar.
    • Jaloezieën / rolluiken / markiezen / dakramen: commando tijdens het drukken en commandovolgorde is instelbaar.
    • Waardegever: gegevenspunttype, waardebereik en de waarde is instelbaar. Optioneel kan de waardeverstelling door lang op de toets te drukken worden geactiveerd.
    • Scèneneveneenheid: scènenummer kan bij een korte druk op de knop worden opgeroepen of omgeschakeld. Bij lang drukken op de knop wordt optioneel de geheugenfunctie uitgevoerd.
    • Kort en lang drukken op de knop: door een toetsdruk kunnen maximaal twee telegrammen naar de KNX bus worden gezonden. Het zendgedrag kan worden ingesteld en de tijd voor korte en lange bediening kan worden aangepast. De functies van de kanalen kunnen apart van elkaar worden ingesteld.
    • Ruimtetemperatuurregelaar bedieningspunt: de functies (bedrijfsmodusomschakeling, geforceerde bedrijfsmodusomschakeling, aanwezigheidsfunctie en verschuiving van de gewenste waarde) zijn instelbaar.
    • Gedrag na busspanningsterugkeer is instelbaar.
    • Blokkeerfunctie is instelbaar.
    • Cyclisch zenden is instelbaar.

    Technische gegevens

    Aaantal ingangen:
    8

    Afmetingen (L x B x H):
    43,5 x 35,5 x 15,4 mm

    Stroomverbruik:
    4 tot 12 mA

    Aansluiting:
    Aansluit- en aftakklem

    Ingangskabel:
    2x leidingset, 5-aderig

    KNX medium:
    TP256

    Gira One medium:
    Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

    Uitgangsspanning:
    DC 3,3 V SELV

    Uitgangsstroom per kanaal:
    3,3 mA

    Lengte leidingset:
    25 cm, verlengbaar tot max. 10 m

    Beschermeringssoort:
    IP20

    Beschermingsklasse:
    III

    Omgevingstemperatuur:
    -5 °C tot +45 °C

    Aanwijzingen

    • Compatibel met KNX Data Secure.
    • Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).

    Levering

    • Aansluit- en aftakklem
    • 2x leidingset, 5-aderig

    Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

    In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

    Naar de Mediadatabank

    Downloaden


    Datablad


    Bestektekst


    Drukcontactinterface Standard
    Productdatabase

    Productdatabank vanaf ETS5.7.7

    Art.nr. 5182 00
    5184 00
    5188 00

    ZIP, 2.048 Kb

    Downloaden


    Drukcontactinterface Standard voor Gira One
    Gebruiksaanwijzingen

    Bedieningsvoorschrift.

    Art.nr. 5182 00
    5184 00
    5188 00

    PDF, 949 Kb

    Downloaden


    Drukcontactinterface Standard/Komfort voor KNX
    Gebruiksaanwijzingen

    Bedieningsvoorschrift.

    Art.nr. 5182 00
    5184 00
    5188 00
    5192 00
    5194 00
    5198 00

    PDF, 1.527 Kb

    Downloaden


    Gira One
    Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

    Systeemgrondbeginselen

    Art.nr.

    PDF, 54.217 Kb

    Downloaden


    PSTI Statement of Compliance

    Art.nr.

    PDF, 281 Kb

    Downloaden


    Downloaden (de)


    Gira Tasterschnittstellen für KNX Funktionsübersicht
    Technische Dokumentation

    Produktinformationen

    Art.nr. 5182 00
    5184 00
    5188 00
    5192 00
    5194 00
    5198 00

    PDF, 446 Kb

    Downloaden


    Gira Tasterschnittstellen für One Funktionsübersicht
    Technische Dokumentation

    Produktinformation

    Art.nr. 5182 00
    5184 00
    5188 00

    PDF, 406 Kb

    Downloaden


    Tasterschnittstelle Standard
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Art.nr. 5182 00
    5184 00
    5188 00

    PDF, 3.584 Kb

    Downloaden


    Bestelinfo Kenmerken Downloads
    Home Gira One en KNX Gira One en KNX: Drukcontactinterfaces Standard Drukcontactinterface 8-voudig Standard voor Gira One en KNX