Basiselement trekschakelaar 10 AX 250 V~
Schakelaar 2-polig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Schakelaar 2-polig
Art.nr. 0142 00
0142 00
30,30 EUR
EAN 4010337142003
VE 1/5
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 10/2025.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
30 mm

Aansluitingdoorsnede
voor massieve en soepele geleiders tot:
2,5 mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Ook verlichtbaar aan te sluiten.
  • Volgens beschikbaarheid.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Schakelaar 2-polig
Montagehandleidingen

Aansluitschema basiselement trekschakelaar/trekdrukcontact voor uitschakeling 2-polig

Art.nr. 0142 00

PDF, 13 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads