Besturingsapparaat audio

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 1287 00
1287 00
222,50 EUR
EAN 4010337287001
VE 1
PS 18
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Besturingapparaat voor voeding van de audiocomponenten van de Gira deurcommunicatiebus.
  • Voeding van de tegen ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus.
  • Elektronische kortsluit- en overbelastingdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting met automatische resetfunctie.
  • Toetsen voor systeem- en deuropenerprogrammering.
  • Led-statusweergaven voor bedrijf, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
  • Uitgang AC 12 V voor de voeding van een gangbare deuropener.
  • Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voeding.
  • Schakeltijd deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Technische gegevens

Nominale spanning
primair:
AC 230 V, 50 Hz
secundair:
SELV 26 DC V ± 2 V

Nominale stroom secundair
Continubelasting:
160 mA
Piekbelasting:
550 mA (max. 5 s)
Uitschakeling bij overbelasting:
vanaf 350 mA

Aansluitingdoorsnede:
0,6 mm tot 2,5 mm²

Uitgang deuropener:
AC 12 V, max. 1,6 A / ID 25 %

Relaisuitgang:
AC/DC 30 V, 2 A

Totale kabellengte:
max. 700 m

Kabellengte van het besturingapparaat naar de verst verwijderde deelnemer
bij kabel-Ø 0,8 mm:
max. 300 m
bij kabel-Ø 0,6 mm:
max. 170 m

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Het besturingapparaat audio is bedoeld voor inbouw in de onderverdeelkast. Gebruik wanneer dit niet mogelijk is een normale opbouwverdeelkast.
  • Met deze component kunnen deurcommunicatie-installaties met maximaal 70 deelnemers worden opgebouwd (bijvoorbeeld 1 inbouwluidspreker, 5 x uitbreidingsmodule voor inbouwluidsprekers, 68 x huisstations opbouw).

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 6

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Besturingapparaat audio
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing

Art.nr. 1287 00

PDF, 454 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads