eNet draadloze universele zender 2-voudig Mini

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5453 00
5453 00
79,96 EUR
EAN 4010337774310
VE 1/5
PS 42
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • De eNet draadloze zenders geven schakel-, dim- en jaloeziecommando’s door aan de eNet draadloze ontvangers.
  • Met de eNet draadloze universele zender kunnen schakel-, dim- en jaloeziecommando’s worden doorgestuurd naar de geschikte eNet draadloze ontvangers.
  • Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter.
  • Detectie van spanningspieken en -variaties op de ingang.
  • Aansluiting van een externe status-led.
  • Weergave overdrachtsstatus.
  • Bedrijfsmodi: 1-voudig schakelen/dimmen/jaloezie, 1-voudige automatische functie, 2-voudig/dimmen/drukken, 2-voudige automatische functie.

Met eNet server instelbaar:

  • Volledig gecodeerde draadloze overdracht (AES-CCM) vanaf eNet-server softwareversie 2.0.
  • 2-voudige jaloezie.
  • Bedieningsvergrendelingen.
  • Verbindingen maken vrijgegeven of geblokkeerd.
  • Status voor gedwongen besturing.
  • Scènes 'Alles aan' en 'Alles uit', drempelwaardescènes en individuele scènes configureerbaar.
  • Configuratie van scène-toets via de eNet SMART HOME app (als-dan-regels) voor het activeren van acties, scènes, tijdschakelklokken.
  • Repeaterfunctie.
  • Update van de apparaatsoftware.
  • Lokalisering van het apparaat.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Radiofrequentie:
868,3 MHz

Bereik (vrije veld):
ca. 100 m

Nominale spanning:
AC 110 V tot 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
0,5 W

Ingangen
Kabellengte:
max. 100 m
Ingangsstroom:
2 mA
Signaalduur:
min. 200 ms

Uitgang status-led
Nominale spanning:
AC 110 V tot 230 V
Uitgangsstroom:
40 mA

Afmetingen:
Ø 53,0 H 23,0 mm

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Het Gira draadloze systeem eNet - intelligente koppeling en aansturing van gebouwentechniek
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Draadloze universele zender tweevoudig Mini
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 5453 00

PDF, 1.913 Kb

Downloaden


eNet SMART HOME Spraakbesturing
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

QUICK START GUIDE

Art.nr.

PDF, 2.730 Kb

Downloaden


eNet systeemhandboek
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

eNet SMART HOME

Art.nr.

PDF, 6.822 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 280 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads