Gira G1 24 V

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
glas zwart
Art.nr. 2077 05
2077 05
1.233,34 EUR
EAN 4010337014287
VE 1
PS 36
glas wit
Art.nr. 2077 12
2077 12
1.233,34 EUR
EAN 4010337014317
VE 1
PS 36
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Alternatieve beschrijving

Vereiste accessoires

Voor integratie in een Gira deurcommunicatiesysteem

2621 .. 2621 ..

Voor integratie als KNX ruimtebedieningsapparaat

IP-router KNX

Voor integratie in eNet

server DIN-rail

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

De Gira G1 is een multifunctioneel ruimtebedieningsapparaat voor visualisatie en bediening van diverse gebouwfuncties. Voor toepassing in het KNX systeem en in het Gira deurcommunicatiesysteem of als client. De desbetreffende functies zijn afhankelijk van de gebruikte firmware.
De precieze functies vindt u in de Gira onlinecatalogus en in de technische documentatie van het apparaat.

Kenmerken

Kenmerken

  • Bediening via een multitouch-display met swipe-functionaliteit.
  • Koppeling en communicatie - afhankelijk van de variant - via LAN of WLAN.
  • Geïntegreerde luidspreker.
  • Geïntegreerde microfoon met echocompensatie.

Toepassingsmogelijkheden en combinaties

  • De Gira G1 als multifunctioneel ruimtebedieningsapparaat maakt volgende functies resp. functiecombinaties beschikbaar:
  • KNX ruimtebedieningsapparaat
  • Huisstation video
  • Client voor de volgende systemen/servers - HomeServer – eNet – X1
  • Integratie van internetdiensten

Eigenschappen als KNX ruimtebedieningsapparaat

  • Door de gebruiker aan te passen gebruikersinterface met intuïtieve bediening.
  • Systeeminstellingen worden met een PIN-code beveiligd.
  • Schakelen, drukken, dimmen (relatief en absoluut), dimmen (incl. dimmen RGB, RGBW en Tunable White) jaloezie- en rolluikbesturing, waardegever, scèneneveneenheid.
  • Statusweergave, weergave van datum en tijd, weergave van binnen- en buitentemperatuur.
  • Maximaal 150 functies (zes functiemappen resp. ruimten met elk maximaal 25 functies).
  • Meer dan 320 functie-pictogrammen.
  • Tijdschakelklokken tot 125 weken met elk 10 schakeltijden.
  • Oproep van IP-camera's.
  • Audio-aansturing.
  • Pincode voor systeeminstellingen.
  • Ruimtetemperatuurregelaar in combinatie met de optioneel verkrijgbare temperatuurvoelermodule of KNX apparaten voor kamertemperatuurmeting, bijvoorbeeld tastsensor 3 Komfort.
  • Tot 150 ruimtetemperatuurregelaar-neveneenheden in combinatie met tastsensor 3 Plus voor KNX of CO2-sensor voor KNX voor de ruimtetemperatuurmeting en -regeling.
  • Bedrijfsstanden: comfort, stand-by, nacht en vorst- of hittebescherming met elk eigen temperatuurinstelwaarden (voor verwarmen en/of koelen).
  • Bedrijfsstanden individueel aanpasbaar.
  • Comfortverlenging met aanwezigheidstoets.
  • Omschakeling vorst- resp. hittebescherming door raamstatus.
  • Weergave van de ruimtetemperatuurregelaar-informatie.
  • Regelparameters voor PI-regelaar en 2-puntsregelaar instelbaar.
  • Een verwarmingsklok als weekschakelklok met 28 schakeltijden.
  • Ruimtetemperatuurregelaar-neveneenheid voor saunagebruik.
  • Ruimtetemperatuurregelaar-neveneenheid voor het aansturen van airconditionings (Fancoil) in combinatie met een KNX gateway voor airconditionings.
  • Instelling van de gewenste temperatuur, de luchtstroom (richting, intensiteit) en de bedrijfsmodus.

Eigenschappen als huisstation video

  • Camera-omschakeling: gerichte selectie van de aangesloten kleurencamera’s.
  • Aansturen van de deuropener.
  • Oproepsignaal in- en uitschakelen.
  • Beltoon kiesbaar uit 10 melodieën.
  • Oproep beantwoorden.
  • Volumeregeling van oproepsignaal en spraak.
  • Interne oproepen.
  • Interne oproep via tastsensor voor KNX te activeren.

Eigenschappen als huisstation met SIP Client

  • Clientfunctie voor externe SIP-systemen van bijv. Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • SIP Direct Calls of via Registrar mogelijk
  • 64 interne oproepen mogelijk, bijvoorbeeld conciërge
  • Early Media ondersteuning voor videobeeld

Integratie van internetdiensten

  • Gira weerportal: weergave van de weersvoorspelling voor maximaal vijf locaties (internetverbinding vereist).

De Gira G1 kan ook als client voor de volgende systemen/servers worden gebruikt:HomeServer Client

  • Afhankelijk van de configuratie kan de Gira G1 in installaties met een Gira HomeServer ook worden gebruikt als client. Na activering vormt de Gira G1 het interfacedesign van de Gira HomeServer. Daarbij worden bijna alle seriematig beschikbare functies van de Gira HomeServer ondersteund, ook bijvoorbeeld huisstation video en online weerservice.

eNet Client

  • Afhankelijk van de configuratie kan de Gira G1 in installaties met een eNet server ook worden gebruikt als client. Na activering vormt de Gira G1 het interfacedesign van het eNet SMART HOME systeem. Daarbij worden alle functies van het eNet SMART HOME systeem ondersteund, ook bijvoorbeeld huisstation video en online-weerservice.

X1-Client

  • Afhankelijk van de configuratie kan de Gira G1 in installaties met een Gira X1 ook worden gebruikt als client. Na activering vormt de Gira G1 het interfacedesign van de Gira X1. Daarbij kunnen tot 250 X1 functies worden ondersteund.
  • Naast de X1 functies van de gebouwbesturing staan in de Gira G1 als Gira X1 Client de volgende functies ter beschikking;
    Directe functie
    Gira deurcommunicatie
    Online-weerservice
    Gira beveiligingssysteem Alarm Connect met de functies
    • Inschakelen
    • Uitgeschakeld
    • Melding bevestigen
    • Alarmen weergeven
    • Alarmen uitzetten
  • In de functie als client zijn de functies van het KNX ruimtebedieningsapparaat niet beschikbaar. De exacte functies vindt u in de Gira onlinecatalogus en in de technische documentatie van het apparaat.
  • Gira G1 met inbouwaansluitmodule 24 V WLAN voor aansluiting op een passende leiding (bijvoorbeeld op het tweede aderpaar van de KNX busleiding).
  • Datacommunicatie via WLAN.

Technische gegevens

Opgenomen vermogen
Maximaal:
7 W
Typisch:
4 W
Minimum:
2 W

Voeding
PoE-vermogensklasse 0:
DC 48 V PoE

LAN-standaard:
IEEE 802.3af

Aansluitleiding
Ethernetspecificatie:
Cat.5e, cat.6, cat.6a, cat.7

Display
Type:
TFT
Grootte:
15,3 cm (6″)
Aantal kleuren:
16,7 M
Resolutie:
480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
Lichtsterkte:
350 cd/m²
Contrastverhouding:
1:500
Kijkhoek:
> 80° rondom

Naderingssensor
Bereik:
max. 50 cm
Detectiebereik:
30° horizontaal, 30° verticaal

KNX medium:
KNXnet/IP

KNX standaarden
DPT's waardegever:
5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 7.001, 8.001, 9.xxx, 12.001, 13.001, 14.xxx

Beschermeringssoort:
IP21

Inbouwdiepte:
32 mm

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot +45 °C

Voeding:
AC/DC 10 tot 31 V

WLAN-standaard:
IEEE 802.11b/g/n - 2,4 GHz

Aansluitleiding
Aderdiameter:
0,6 - 0,8 mm

Inbouwdiepte:
32 mm

Aanwijzingen

  • Uitsluitend geschikt voor gebruik binnen.
  • Aanbevolen montagehoogte: 150 cm vanaf de grond.
  • Montage op een diepe inbouwdoos (advies: elektronicadoos bij LAN-aansluiting).
  • De communicatie met de KNX installatie vindt uitsluitend plaats via de KNXnet/IP-standaard.
  • Voor koppeling van de Gira G1 PoE aan de KNX installatie moet een IP-router voor KNX worden gebruikt. Er kunnen meerdere Gira G1’s op een KNX IP-router worden gebruikt.
  • Voor de koppeling van de Gira G1 230 V of Gira G1 24 V aan de KNX installatie is een Gira IP-router voor KNX (vanaf firmwareversie 3) vereist om een betrouwbare communicatie via WLAN te waarborgen. Hiervoor is de Gira IP-router voor KNX (vanaf firmwareversie 3) speciaal met de extra functie "betrouwbare datacommunicatie" uitgerust. Er kunnen meerdere Gira G1’s op een Gira KNX IP-router voor KNX (vanaf versie 3) worden gebruikt.
  • Apparaten vanaf indexstand I08 voor KNX Secure voorbereid (aanvullende firmware-update vereist).
  • Inbedrijfstelling in het KNX systeem vanaf ETS 5.5 of hoger.
  • Als huisstation te gebruiken in combinatie met de DCS-IP-gateway.
  • Houd bij het ontwerp van de installatie rekening met de technische gegevens voor het netwerkontwerp in de documentatie van het apparaat.
  • Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).
  • Voor gebruik van de tijdschakelklokken is ofwel een internetverbinding met een NTP-timeserver of een bijpassende KNX tijdgever (bijvoorbeeld Gira weerstation Plus 2074 00) vereist.
  • Voor de montage van de inbouwaansluitmodule PoE wordt een elektronicadoos aanbevolen.
  • Er is een gebruikelijke switch of router met PoE-functionaliteit of een PoE-injector vereist.
  • Bij de dimensionering van de voeding moet absoluut rekening worden gehouden met het totale opgenomen vermogen van alle aangesloten verbruikers alsook het spanningsverlies over de bedrading.

Levering

  • Displaymodule, opnameraam, inbouwaansluitmodule 24 V WLAN

Afmetingen in mm

Gira G1 (incl. inbouwnetvoeding): 97 168 47
Gira G1 (zonder inbouwnetvoeding): 97 168 15
Montagehoogte: - 1500 -

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Gira G1
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira G1
Montagehandleidingen

Montagehandleiding

Art.nr. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 1.698 Kb

Downloaden


Gira G1
Productdatabase

van ETS 5.5.4 (van firmware versie 2.0.442)

Art.nr. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 23.262 Kb

Downloaden


Gira G1
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing (firmware versie 3.3.88 en hoger)

Art.nr. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 4.908 Kb

Downloaden


Gira G1 Firmware-update
Software

Universele firmware die alle ondersteunde bedrijfsmodi (clients) bevat.
Voor het uitvoeren van de update is de Gira projectassistent V 4.7 of hoger nodig.
Volg de instructies in de bijgevoegde documentatie.

Art.nr. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 321.091 Kb

Downloaden


Gira G1 temperatuursensormodule
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing

Art.nr. 2091 00

PDF, 1.166 Kb

Downloaden


Gira One
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 18.127 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Gira G1
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation (ab Firmware-Version 3.2.148)

Art.nr. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 7.537 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads