System 3000 universele led-vermogensopvoereenheid DIN-rail

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 2383 00
2383 00
149,50 EUR
EAN 4010337031383
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's voor halogeenlampen, inductieve trafo's voor halogeenlampen, HV-led- of spaarlampen.
  • Bediening vindt plaats via voorgeschakelde dimmer.
  • Voeding van de aangesloten lasten via gemeenschappelijke lastleiding.
  • Elektronische oververhittingsbeveiliging.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
0,3 W

Aansluitvermogen bij 45 °C
HV-ledlampen (faseaansnijding):
50 tot 100 W
HV-ledlampen (faseafsnijding):
200 W
Gloeilampen:
210 tot 420 W
HV-halogeen:
210 tot 420 W
Tronic-trafo's:
210 tot 420 W
gewikkelde trafo:
210 tot 420 VA

Kabellengte
Belasting:
max. 100 m

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 45 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden.
  • De maximale last en het aantal vermogensopvoereenheden is afhankelijk van de dimmer. Een referentielijst vindt u in de technische bijlage of in de gebruiksaanwijzing.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 2

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Tabel: faseafsnijding + faseaansnijding
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira System 3000
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 10.045 Kb

Downloaden


Universele led-vermogensopvoereenheid DIN-rail
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 2383 00

PDF, 908 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads