System 3000 jaloezie- en schakelklok Display
Gira F100

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 5366 112
5366 112
103,45 EUR
EAN 4010337027492
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Bediening via capacitief sensorvlak.
  • Snelprogrammering voor het toepassen van de huidige tijd als geprogrammeerde looptijd/schakeltijd.
  • Automatische omschakeling zomer-/wintertijd, uitschakelbaar.
  • Schakelen bij zonsopgang en zonsondergang (astrofunctie) voor 18 landen instelbaar.
  • Astrotijd voor zonsopgang en zonsondergang individueel ±2 uur aanpasbaar.
  • Vergrendelingsfunctie vergrendelt de neveneenheidbediening en deactiveert de automatische modus.
  • Display schakelt na 2 minuten uit, permanente weergave van de actuele tijd mogelijk.
  • Programmering van een tijd voor omhoog en omlaag bewegen of van twee in- en uitschakeltijden voor de weekdelen ma-vr en za+zo.

Technische gegevens

Loopnauwkeurigheid
per maand:
±10 s

Gangreserve:
ca. 4 h

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira Smart Home
Brochures

Art.nr.

PDF, 1.938 Kb

Downloaden


Gira System 3000
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 10.045 Kb

Downloaden


Jaloezie- en schakelklok Display
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5366 ..

PDF, 366 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads