Basiselement WBT-0708 Cu nextgen™
Kabelschoen/soldeeraansluiting

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 5666 03
5666 03
82,91 EUR
EAN 4010337461487
VE 1
PS 01
zwart mat
Art.nr. 5666 10
5666 10
82,91 EUR
EAN 4010337461494
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
Aansluitingdoorsnede
maximum:
1 x 10 mm² (7 AWG)
minimum:
1 x 4 mm² (11 AWG)

Aanwijzingen

  • Niet geschikt voor montageplaat met klapdeksel.
  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.
  • Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
  • Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W voor aangesloten apparaten.
  • Installatieaanbeveling:
    Kaiser Elektronic-dozeninbouwmontage: Kaiser art.-nr.:1068-02
    Holle-wandmontage: Kaiser art.-nr.:9062-94
    Betoninstallatie: Kaiser art.-nr.:1268-40

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads