Nieuw

Led-verlichtingselement 230 V~ / variant 2

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Led wit, 0,5 mA
Art.nr. 3792 010
3792 010
10,27 EUR
EAN 4010337110378
VE 1/5
PS 01
Led rood, 0,5 mA
Art.nr. 3792 011
3792 011
10,27 EUR
EAN 4010337110422
VE 1/5
PS 01
Led oranje, 0,5 mA
Art.nr. 3792 012
3792 012
10,27 EUR
EAN 4010337110323
VE 1/5
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.
De schakelaars en schakelwippen van de nieuwe en vorige schakelaargeneratie komen optisch vrijwel volledig met elkaar overeen . Technisch gezien zijn de beide generaties niet met elkaar te combineren vanwege de nieuwe bevestiging van de schakelwip.

Kenmerken

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Link naar de bestelnummers van de overzichtstool oud/nieuw
Meer

Besteloverzicht Led-verlichtingselementen
Meer

Combinatiemogelijkheden, aansluitopties en functies van Led-verlichtingselementen
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads