Drukcontactinterface 2-voudig Standard voor Gira One en KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5182 00
5182 00
45,30 EUR
EAN 4010337110132
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
  • Ingangen: Aansluiting van potentiaalvrije contacten zoals drukcontacten, schakelaars en reed-contacten of rookmelders.
  • De ingangen dienen voor het aansturen van Gira One actoren of voor het registreren van statusinformatie.
  • Pulsstroom om contactvervuiling (vorming van een oxidatielaag) op de aangesloten contacten te voorkomen.
  • De ingangen dienen voor het aansturen van Gira One actoren of voor het registreren van statusinformatie.
  • Gemeenschappelijk referentiepotentiaal voor alle kanalen.
  • Afhankelijk van de variant twee, vier of acht onafhankelijke ingangen.
  • Inbedrijfstelling van de drukcontactinterfaces met de Gira Project Assistant (GPA) versie 5.2.
  • Versleutelde gegevensoverdracht tussen de Gira One apparaten.

Binaire ingangen

  • Eén- of tweevlaks bediening voor wipdrukcontacten configureerbaar.
  • Aansluiting van wipdrukcontacten die worden geparametriseerd met de functie voor schakelen, dimmen, zonwering en ventilatie, scèneoproep, trappenhuis (bewegingsmelder), interne oproep met Gira G1, garagedeur en deuropener.
  • Aansluiting van potentiaalvrije contacten.
  • Comfortabele groepenbesturing van schakel-, dim-, zonwerings- en ventilatieverbruikers.
  • Schakelcontact evaluatie van wind-, vorst-, lichtsterkte- of regensensoren met potentiaalvrije relaiscontacten mogelijk om zonwerings- en ventilatieverbruikers te beschermen tegen omgevingsinvloeden.
  • Opvragen raamcontacten en visualiseren in de Smart Home app: een geopend raam leidt na het verstrijken van 5 minuten tot de verwarmingsbedrijfsmodus vorstbescherming.
  • Opvragen deurcontacten en visualisatie in de Smart Home app: een geopende deur laat de jaloezieën of de rolluiken omhoog bewegen en vergrendelt ze.
  • Opvragen van een omschakeling verwarmen/koelen aan een warmtepomp om de huidige bedrijfsmodus (verwarmen of koelen) te kunnen doorgeven aan de verwarmingsregelaar.
  • Schakelcontactindicator voor de weergave van een contactstatus in de Smart Home app.

Technische gegevens

Gira One medium:
TP256

Gira One medium:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

Uitgangsspanning:
DC 3,3 V SELV

Uitgangsstroom per kanaal:
3,3 mA

Lengte leidingset:
25 cm, verlengbaar tot max. 10 m

Beschermeringssoort:
IP20

Beschermingsklasse:
III

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aaantal ingangen:
2

Afmetingen (L x B x H):
43,0 x 28,5 x 15,4 mm

Stroomverbruik:
4 tot 7 mA

Aansluiting:
Aansluit- en aftakklem

Ingangskabel:
Leidingset 3-aderig

Aanwijzingen

  • KNX Data Secure compatibel
  • Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).

Levering

  • Aansluit- en aftakklem
  • Leidingset 3-aderig

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Drukcontactinterface Standard voor Gira One
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5182 00
5184 00
5188 00

PDF, 949 Kb

Downloaden


Gira One
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 54.217 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 281 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Gira Tasterschnittstellen für One Funktionsübersicht
Technische Dokumentation

Produktinformation

Art.nr. 5182 00
5184 00
5188 00

PDF, 406 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads