Nieuw

DALI draaidimmer-basiselement inbouw

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2026 00
2026 00
71,00 EUR
EAN 4010337129592
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI interface.
  • Instelling van de kleurtemperatuur voor lampen met DALI Device Type 8 voor Tunable White conform IEC 62386-209.
  • Draaibesturingseenheid (input device) voor DALI-2 besturingen op een hoger niveau.

Producteigenschappen zonder programmering

  • DALI-2 application controller zonder busspanningsvoeding heeft een externe DALI voeding conform IEC 62386-101 nodig.
  • Geschikt voor meerdere masters.
  • Led voor apparaatlocalisatie.
  • Opslaan van de basislichtsterkte en een inschakellichtsterkte.
  • Opslaan van kleurtemperatuur-grenswaarden.

Producteigenschappen door programmering via DALI-2 besturingscommando’s

  • Geschikt als draaibesturingseenheid (input device) voor aansluiting op centrale DALI-2 besturingen.
  • Ondersteunt vier DALI-2 instanties voor aanpassing aan centrale besturing.
  • Kan worden gebruikt als besturing van een DALI-2 groep.
  • Cyclisch zenden van besturingscommando’s aan DALI besturingssapparaten kan worden geactiveerd. De functie van het apparaat is afhankelijk van de configuratie.

Technische gegevens

Nominale spanning DALI:
DC 16 V (typ.)

Stroomverbruik:
max. 4 mA

Kleurtemperatuurinstelling:
2000 tot 10000 K

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


DALI draaidimmer-basiselement inbouw, DALI draaidimmer-basiselement inbouw met geïntegreerde voeding
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 2026 00
2027 00

PDF, 1.958 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 281 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads