Wippenset 2-voudig individueel voor tastsensor 4.95

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
aluminium zuiver wit glanzend (gelakt)
Art.nr. 5032 903
5032 903
113,12 EUR
EAN 4010337098263
VE 1
PS 06
aluminium zuiver wit mat (gelakt)
Art.nr. 5032 927
5032 927
113,12 EUR
EAN 4010337098294
VE 1
PS 06
aluminium antraciet (gelakt)
Art.nr. 5032 928
5032 928
113,12 EUR
EAN 4010337098201
VE 1
PS 06
aluminium (geanodiseerd)
Art.nr. 5032 17
5032 17
89,52 EUR
EAN 4010337072652
VE 1
PS 06
aluminium zwart mat (gelakt)
Art.nr. 5032 905
5032 905
113,12 EUR
EAN 4010337098232
VE 1
PS 06
aluminium grijs mat (gelakt)
Art.nr. 5032 915
5032 915
113,12 EUR
EAN 4010337098164
VE 1
PS 06
aluminium zwart (geanodiseerd)
Art.nr. 5032 126
5032 126
89,52 EUR
EAN 4010337072621
VE 1
PS 06
brons
Art.nr. 5032 38
5032 38
195,74 EUR
EAN 4010337098331
VE 1
PS 06
glas zwart
Art.nr. 5032 05
5032 05
89,52 EUR
EAN 4010337072539
VE 1
PS 06
edelstaal
Art.nr. 5032 219
5032 219
160,34 EUR
EAN 4010337072591
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
tastsens.4.95 Komfort 2-v OneKNX tastsens.4.95 24 V 2-v

Kenmerken

Kenmerken

  • Bedieningsoppervlakken van drie millimeter dik zuiver materiaal zoals glas, edelstaal en aluminium.
  • De varianten in de systeemkleuren zijn gelakte aluminium wippen. De variant in brons is een wip van edelstaal met PVD-coating.

Aanwijzingen

  • Het labelen vindt plaats via de Gira labelservice en wordt met een laser precies en permanent op het materiaal aangebracht. Na de gratis registratie kunt u kiezen uit verschillende lettertypes en symbolen voor een individuele vormgeving, zodat ook bedrijfs- of hotellogo’s kunnen worden geïntegreerd. De bestelling wordt afgehandeld via de groothandel die bij aanvang van het bestelproces van de wippen wordt vermeld.
  • Let op dat de wippensets voor de tastsensor 4.95 in glas wit om technische redenen niet door middel van lasertechniek kunnen worden bedrukt.
  • Dit product kan uitsluitend via de Gira labelservice worden besteld.
  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
    www.marking.gira.com.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira One
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 54.217 Kb

Downloaden


Wippensets voor tastsensor 4.95
Montagehandleidingen

Montage-instructies.

Art.nr. 5021 ..
5022 ..
5024 ..
5031 ..
5032 ..
5034 ..

PDF, 1.851 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads