Basiselement busaankoppelaar voor KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 0570 00
0570 00
118,50 EUR
EAN 4010337570004
VE 1/5
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 06/2027.
Reserveonderdeel

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • De busaankoppelaar is de interface tussen de bus en de toepassingsmodule voor KNX, zoals een info-display, data-interface RS232 of automatic-schakelaar.
  • De busaankoppeling kan telegrammen ontvangen, verzenden en verwerken.
  • De busaankoppeling bevat de adressen, het systeemprogramma en gebruikerspecifieke programma's.
  • Vrijgave van programmering van het fysieke adres door de programmeertoets in te drukken.
  • Statusaanduiding met rode programmeer-led.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Aansluiting KNX:
Aansluit- en aftakklem

Inbouwdiepte:
23 mm

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Uitsluitend geschikt voor inbouwdoos met schroefbevestiging.

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Busaankoppelaar
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 0570 00

PDF, 215 Kb

Downloaden


Busaankoppelaar
Productdatabase

11 KByte.

Art.nr. 0570 00

VD1, 13 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 280 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Busankoppler
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 0570 00

PDF, 77 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads