Voeding 160 mA met geïntegreerde smoorspoel voor KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 2120 00
2120 00
165,00 EUR
EAN 4010337023210
VE 1
PS 66
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Voedingen voor KNX apparaten met busspanning.

Kenmerken

Kenmerken

  • Uitgang met geïntegreerde smoorspoel voor de voeding van KNX buslijnen.
  • Uitgang DC 30 V voor de voeding van aanvullende apparaten.
  • Nominale stroom willekeurig over de uitgangen te verdelen.
  • Resetknop.
  • Kortsluitvast.
  • Bestand tegen overspanning.
  • Beveiligd tegen onbelast gebruik.
  • Geschikt voor bedrijf in installaties met noodstroomvoorziening.
  • Potentiaalvrij meldcontact voor bedrijfs- en diagnosemelding.
  • Twee voedingen voor KNX van hetzelfde type kunnen rechtstreeks parallel worden geschakeld om het vermogen te verhogen.

Technische gegevens

Nominale spanning
AC:
AC 200 tot 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 240 tot 250 V

Uitgangsspanning
KNX lijn:
DC 28 tot 31 V SELV
Aanvullende uitgang:
DC 30 V

Melduitgang
Schakelspanning AC:
AC 12 tot 230 V
Schakelspanning DC:
DC 2 tot 30 V
Schakelstroom:
5 mA tot 2 A

Aansluitingen
KNX:
Aansluit- en aftakklem
Netspanning:
Schroefklemmen

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Uitgangsstroom:
160 mA

Kortsluitstroom:
max. 1 A

Aanwijzingen

  • Montage op DIN-profielrail.
  • VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 4

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Voeding met geïntegreerde smoorspoel
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 727 Kb

Downloaden


Voedingen met geïntegreerde smoorspoel
Productdatabase

vanaf ETS4

Art.nr. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

ZIP, 42 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Spannungsversorgung mit integrierter Drossel
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 2.681 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads