Nieuw

Wip 2-voudig met pijlsymbool

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 3294 01
3294 01
10,84 EUR
EAN 4010337041191
VE 10
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 3294 03
3294 03
10,84 EUR
EAN 4010337041429
VE 10/100
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 3294 27
3294 27
10,84 EUR
EAN 4010337041443
VE 10
PS 01
antraciet
Art.nr. 3294 28
3294 28
11,41 EUR
EAN 4010337041450
VE 10
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 3294 26
3294 26
14,70 EUR
EAN 4010337041436
VE 10
PS 11
zwart mat
Art.nr. 3294 005
3294 005
15,15 EUR
EAN 4010337065746
VE 10
PS 11
grijs mat
Art.nr. 3294 015
3294 015
15,15 EUR
EAN 4010337110507
VE 10
PS 11
edelstaal
Art.nr. 3294 600
3294 600
21,96 EUR
EAN 4010337045380
VE 10
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.
De schakelaars en schakelwippen van de nieuwe en vorige schakelaargeneratie komen optisch vrijwel volledig met elkaar overeen . Technisch gezien zijn de beide generaties niet met elkaar te combineren vanwege de nieuwe bevestiging van de schakelwip.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

wipjl.sch. wipjl.drukc.

Kenmerken

Kenmerken

  • Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
  • Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.
  • Spanningscontrole van voren mogelijk.
  • Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
  • Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
  • Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.
  • Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
  • Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Link naar de bestelnummers van de overzichtstool oud/nieuw
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads