Dimactor 4-voudig Standard voor Gira One en KNX
4 x 225 W/VA

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 2015 00
2015 00
490,34 EUR
EAN 4010337073345
VE 1
PS 66
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Alternatieve beschrijving

Optionele accessoires

Vermogensopvoereenheden

S3000 uni.led-verm.opvoereenh. DIN-rail

Kenmerken

Kenmerken

    Functie in het Gira One systeem

    • Actor voor het schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, dimbare HV-ledlampen, dimbare spaarlampen, dimbare inductieve transformatoren met NV-halogeen- of NV-ledlampen, dimbare elektronische trafo's met NV-halogeen- of NV-ledlampen.
    • Automatische of handmatige selectie van het bij de belasting passende dimprincipe.
    • Beveiligd tegen onbelast gebruik, kortsluiting en oververhitting.
    • Vermogensuitbreiding door vermogensopvoereenheden.
    • Handbediening van de uitgangen.
    • Programmering en inbedrijfstelling met de Gira Project Assistant (GPA) vanaf versie 5,0.
    • Versleutelde gegevensoverdracht tussen de Gira One apparaten.

    Dimuitgangen

    • Minimum en maximum lichtsterkte instelbaar.
    • Inschakelen op de laatste lichtsterktewaarde of vast ingestelde inschakellichtsterkte.
    • Instellen van een in- of uitschakelvertraging.
    • Trappenhuisfunctie, er kan optioneel een waarschuwingstijd en een waarschuwingslichtsterkte worden ingesteld.

    Technische gegevens

    Gira One medium:
    Twisted-Pair YCYM 2 x 2 x 0,8

    Testspanning:
    4 kV (KNX/EIB buskabel)

    Nominale spanning:
    AC 110 tot 230 V, 50/60 Hz

    Max. aansluitvermogen (AC 230 V) per kanaal
    Gloeilampen:
    20 tot 225 W
    HV-halogeen:
    20 tot 225 W
    gewikkelde trafo:
    20 tot 210 VA
    Tronic-trafo:
    20 tot 225 W
    gewikkelde trafo met NV-led:
    20 tot 100 VA
    elektronische trafo met NV-led:
    typ. 20 tot 200 W
    HV-ledlampen:
    typ. 1 tot 200 W
    Spaarlamp:
    typ. 20 tot 150 W

    Aansluitingen
    Gira One bus:
    Aansluit- en aftakklem
    Belasting:
    Schroefklemmen

    Aansluitingdoorsnede:
    max. 4 mm²

    Stroomverbruik:
    6 tot 15 mA

    Aanwijzingen

    • Het maximale aansluitvermogen is afhankelijk van de gekozen bedrijfsmodus (faseaansnijding of faseafsnijding). Zie de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
    • Vermogensuitbreiding door Gira vermogensopvoereenheden.
    • Montage op DIN-profielrail.
    • Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).

    Levering

    • Aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen.

    Afmetingen

    Modulebreedten (TE): 4

    Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

    In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

    Naar de Mediadatabank

    Overige links

    Gira dimactoren voor KNX
    Meer

    Downloaden


    Datablad


    Bestektekst


    Dimactuator 4-voudig Standard voor Gira One
    Gebruiksaanwijzingen

    Bedieningsvoorschrift.

    Art.nr. 2015 00

    PDF, 1.747 Kb

    Downloaden


    Gira One
    Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

    Systeemgrondbeginselen

    Art.nr.

    PDF, 54.217 Kb

    Downloaden


    PSTI Statement of Compliance

    Art.nr.

    PDF, 281 Kb

    Downloaden


    Bestelinfo Kenmerken Downloads