Dubbele wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met vaste afdekplaat, zonder bevestigingsklauwen voor inbouwapparaatdoos 1-voudig
Standaard 55 met steekklemmen

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 0788 01
0788 01
16,05 EUR
EAN 4010337788010
VE 10
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 0788 03
0788 03
16,05 EUR
EAN 4010337788034
VE 10
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 0788 04
0788 04
16,05 EUR
EAN 4010337788041
VE 10
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
25 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Passend in alle gangbare apparaatdozen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads