DALI draaidimmer-basiselement inbouw met geïntegreerde voedingseenheid

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2027 00
2027 00
165,00 EUR
EAN 4010337129608
VE 1
PS 02
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
  • Lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI interface.
  • Instelling van de kleurtemperatuur voor lampen met DALI Device Type 8 voor Tunable White conform IEC 62386-209.
  • Draaibesturingseenheid (input device) voor DALI-2 besturingen op een hoger niveau.

Producteigenschappen zonder programmering

  • DALI draaidimmer-basiselement inbouw met geïntegreerde voedingseenheid voor maximaal 26 DALI deelnemers.
  • Parallel schakelen van maximaal 4 DALI draaidimmers-basiselementen inbouw met geïntegreerde voedingseenheid, met de mogelijkheid om tot 104 DALI deelnemers van stroom te voorzien.
  • Geschikt voor meerdere masters.
  • Led voor apparaatlocalisatie.
  • DALI voedingseenheid kortsluitvast.
  • Opslaan van de basislichtsterkte en een inschakellichtsterkte.
  • Opslaan van kleurtemperatuur-grenswaarden.

Producteigenschappen door programmering via DALI-2 besturingscommando’s

  • Geschikt als draaibesturingseenheid (input device) voor aansluiting op centrale DALI-2 besturingen.
  • Ondersteunt vier DALI-2 instanties voor aanpassing aan centrale besturing.
  • Kan worden gebruikt als besturing van een DALI-2 groep.
  • Cyclisch zenden van besturingscommando’s aan DALI besturingssapparaten kan worden geactiveerd. De functie van het apparaat is afhankelijk van de configuratie.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Opgenomen vermogen:
max. 2 W

Nominale spanning DALI:
DC 16 V (typ.)

Gegarandeerde busstroom:
52 mA

Toegestane busstroom:
max. 250 mA

Kortsluitstroom:
max. 61 mA

Aantal DALI deelnemers:
max. 26

aantal parallel te schakelen DALI draaidimmers-basiselementen inbouw met geïntegreerde voedingseenheid:
max. 4

Kleurtemperatuurinstelling:
2000 tot 10000 K

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads