Dubbele wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) voor inbouwapparaatdoos 1-voudig

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 2731 01
2731 01
27,02 EUR
EAN 4010337881100
VE 1
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2731 03
2731 03
27,02 EUR
EAN 4010337881117
VE 1
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 2731 27
2731 27
27,02 EUR
EAN 4010337881124
VE 10
PS 01
antraciet
Art.nr. 2731 28
2731 28
30,29 EUR
EAN 4010337000778
VE 1
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 2731 26
2731 26
35,34 EUR
EAN 4010337000761
VE 10
PS 11
zwart mat
Art.nr. 2731 005
2731 005
35,34 EUR
EAN 4010337037538
VE 10
PS 11
grijs mat
Art.nr. 2731 015
2731 015
35,34 EUR
EAN 4010337085256
VE 1
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
25 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Omgevingstemperatuur
verhoogde aanraakbeveiliging:
0 °C tot +45 °C

Opbouwhoogte:
17,5 mm

Aanwijzingen

  • Passend in alle gangbare apparaatdozen.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads