De schakelaars en schakelwippen van de nieuwe en vorige schakelaargeneratie komen optisch vrijwel volledig met elkaar overeen . Technisch gezien zijn de beide generaties niet met elkaar te combineren vanwege de nieuwe bevestiging van de schakelwip.
In tegenstelling tot tuimelschakelaars keren de tuimelschakelaars op schakelaars met kortstondige activering na elke activering altijd terug naar hun oorspronkelijke positie.
De gestandaardiseerde positie van de wip zorgt ervoor dat de elektrische installatie er netjes en hoogwaardig uitziet.
De esthetiek wordt aanzienlijk verbeterd, vooral bij meervoudige combinaties, bijvoorbeeld met meerdere schakelaars in één frame.
Ook met wip 1-voudig te gebruiken.
Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.
Spanningscontrole van voren mogelijk.
Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
Breukvaste sokkel van thermoplast.
Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
Technische gegevens
Inbouwdiepte
3135 00:
32 mm
3845 00:
23 mm
Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W
Levering
Oranje led-verlichtingselement 230 V~, 0,5 mA is bij de levering inbegrepen.
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.