Wip 2-voudig met pijlsymbolen

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 3297 01
3297 01
13,48 EUR
EAN 4010337065821
VE 1
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 3297 03
3297 03
13,48 EUR
EAN 4010337065838
VE 10
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 3297 27
3297 27
13,48 EUR
EAN 4010337065869
VE 10
PS 01
antraciet
Art.nr. 3297 28
3297 28
14,20 EUR
EAN 4010337065890
VE 10
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 3297 26
3297 26
18,28 EUR
EAN 4010337065852
VE 1
PS 11
zwart mat
Art.nr. 3297 005
3297 005
18,28 EUR
EAN 4010337065814
VE 10
PS 11
grijs mat
Art.nr. 3297 015
3297 015
18,28 EUR
EAN 4010337110538
VE 1
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
De schakelaars en schakelwippen van de nieuwe en vorige schakelaargeneratie komen optisch vrijwel volledig met elkaar overeen . Technisch gezien zijn de beide generaties niet met elkaar te combineren vanwege de nieuwe bevestiging van de schakelwip.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
  • Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Spanningscontrole van voren mogelijk.
  • Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
  • Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
  • Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.
  • Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
  • Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Link naar de artikelnummers van de overzichtstool oud/nieuw
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads