Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads.
Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads.
Instelbare lichtsterktegrenswaarde.
Gevoeligheid instelbaar in vier standen.
Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd.
Met System 3000 dimmer-basiselement
Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement.
Technische gegevens
Waarnemingshoek:
180°
Lichtsterkte
instelbaar:
ca. 5 tot 500 lux
Vast:
Dagstand
Gevoeligheid:
25, 50, 75, 100 %
Beschermeringssoort
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44
Nalooptijd:
ca. 2 min vast
Montagehoogte tot 1,10 m
Detectiebereik naar voren:
max. 32 m
Bereik naar beide zijden:
max. 19 m
Omgevingstemperatuur:
-20 °C tot +45 °C
Aanwijzingen
Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buitenshuis mogelijk niet begrensd. Let daarom buitenshuis op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m.
Levering
Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.